Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Oprawy stojące żeliwne

Oprawy stojące żeliwne znajdują zastosowanie w seriach zespołów Y wyszczególnionych w tabeli 1.
Oprawy stojące żeliwne pozwalają na dosmarowywanie zespołów łożyskowych Y za pośrednictwem smarowniczki. Czyni je to szczególnie odpowiednimi do łożyskowań pracujących w którychkolwiek spośród następujących warunków:
  • wysoki poziom zanieczyszczenia,
  • wysokie obroty,
  • wysokie temperatury,
  • stosunkowo duże obciążenia.
Dostępne są cztery niżej wymienione odmiany konstrukcyjne opraw.
  • seria SY(J) (rys. 1, rys. 2)
    → odlane podłużne otwory pod śruby
  • seria SYH
    → podobne do serii SY, ale z mniejszą wysokością środka H1
  • seria SYM
    → podobne do serii SY, ale mieszczące większe łożysko przeznaczone na wał tej samej wielkości i dzięki temu charakteryzujące się większą zdolnością do przenoszenia obciążeń
  • seria SYF(J) (krótka podstawa, rys. 3, rys. 4)
    → gwintowane otwory w podstawie

Pokrywy zamykające

Z myślą o ochronie łożyskowań zakończenia wału oraz zapobieganiu wypadkom powodowanym przez nieosłonięte zakończenie wału oprawy stojące żeliwne serii SY .. M przystosowano do wyposażania w pokrywy zamykające serii ECY (rys. 5). Pokrywy zamykające należą do akcesoriów i muszą być zamawiane osobno. Oznaczenia oraz odległości A5 wystawania pokrywy zamykającej poza oprawę (zob. rys. 6) podano w tablicach produktowych Oprawy stojące do łożysk YZespoły łożyskowe Y z oprawą stojącą.

Kompletny asortyment pokryw zamykających do zespołów łożyskowych Y i powiązanych opraw zawarto w tablicy produktowej.

Pokrywy zamykające wykonuje się z polipropylenu (PP), co nadaje im dużą odporność na działanie większości chemikaliów oraz pozwala wytrzymywać temperatury pracy dochodzące do +100°C (+210°F). Zakłada się je przez zatrzaśnięcie w wybraniu w oprawie.
SKF logo