Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Oprawy stojące kompozytowe właściwe gamie SKF Food Line

Zespoły Y obejmujące oprawę stojącą kompozytową właściwą gamie SKF Food Line wyszczególniono w tabeli 1. W zespołach tych zabudowuje się łożysko Y ze stali nierdzewnej albo łożysko Y z ocynkowanymi pierścieniami, w każdym przypadku napełnione smarem plastycznym dopuszczonym do użytku w przetwórstwie żywności.
Kompozytowe oprawy stojące właściwe gamie SKF Food Line wytwarza się z lekkiego termoplastycznego materiału kompozytowego. Są one przeznaczone do zespołów łożyskowych Y z oprawą stojącą, które muszą być odporne na różnego rodzaju chemikalia i inne czynniki występujące w procesach zmywania maszyn do produkcji żywności i napojów (zob. w tabeli 2).
Kompozytowe oprawy stojące właściwe gamie SKF Food Line są standardowo pozbawione elementów umożliwiających dosmarowywanie i dostępne w trzech niżej wymienionych odmianach konstrukcyjnych.
  • SYWK .. Y (ilustr. 1)
    → wzmocnienie dopasowanym stalowym zwojem
    → podłużne otwory pod śruby wzmocnione wkładkami z austenitycznej stali nierdzewnej
  • SYWK .. L (ilustr. 2)
    → masywna budowa
    → podłużne otwory pod śruby wzmocnione wkładkami z austenitycznej stali nierdzewnej
  • seria SYFWK (krótka podstawa, ilustr. 3)
    → masywna budowa
    → gwintowane wkładki z austenitycznej stali nierdzewnej w podstawie

Pokrywy zamykające

Z myślą o ochronie łożyskowań zakończenia wału oraz zapobieganiu wypadkom powodowanym przez nieosłonięte zakończenie wału każdą z opraw stojących kompozytowych właściwych gamie SKF Food Line przystosowano do wyposażania – w zależności od budowy – w jedną z niżej wymienionych pokryw zamykających.

  • SYWK .. Y
    → pokrywa zamykająca ECW (ilustr. 4)
    Ta pokrywa zamykająca ma opcjonalny otwór spustowy, który użytkownik może w razie potrzeby łatwo otwierać.
  • SYWK .. L i SYFWK .. L
    → pokrywa zamykająca ECL (ilustr. 5)
Pokrywy zamykające należą do akcesoriów i muszą być zamawiane osobno. Oznaczenia oraz odległości A5 wystawania pokrywy zamykającej poza oprawę (zob. ilustr. 6 oraz ilustr. 7) podano w tablicach produktowych Oprawy stojące do łożysk YZespoły łożyskowe Y z oprawą stojącą.

Kompletny asortyment pokryw zamykających do zespołów łożyskowych Y i powiązanych opraw zawarto w tablicy produktowej.

Pokrywy zamykające wykonuje się z polipropylenu (PP), co nadaje im dużą odporność na działanie większości chemikaliów oraz pozwala wytrzymywać temperatury pracy dochodzące do 100 °C (210 °F). Zakłada się je przez zatrzaśnięcie w wybraniu w oprawie.
SKF logo