Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Odmiany konstrukcyjne oprawy

Oprawy stojące SKF do łożysk Y są standardowo dostępne w wielu wersjach zróżnicowanych pod względem budowy i materiałów. Standardowy asortyment obejmuje oprawy:
  • żeliwne,
  • kompozytowe,
  • tłoczone stalowe,
  • kompozytowe właściwe gamie SKF Food Line,
  • ze stali nierdzewnej.

Mocowanie do powierzchni podparcia

Oprawa stojąca ma w podstawie dwa otwory pod śruby, które służą do przymocowania oprawy do powierzchni podparcia za pomocą gwintowanych elementów złącznych. Otwory pod śruby różnią się w zależności od budowy i materiałów oprawy, co pokazuje szczegółowo poniższe zestawienie.
  • Oprawy żeliwne
    • serie SY(J), SYH i SYM
      → odlane podłużne otwory pod śruby
    • serie SYF i SYFJ (z krótką podstawą)
      → gwintowane otwory w podstawie
  • Oprawy kompozytowe
    • seria SYK
      → podłużne otwory pod śruby wzmocnione ocynkowanymi wkładkami stalowymi niezawierającymi chromu6+
  • Tłoczone oprawy stalowe
    • seria P
      → okrągłe otwory pod śruby
  • Oprawy kompozytowe właściwe gamie SKF Food Line
    • seria SYWK
      → podłużne otwory pod śruby wzmocnione wkładkami z austenitycznej stali nierdzewnej
    • seria SYFWK (z krótką podstawą)
      → gwintowane wkładki z austenitycznej stali nierdzewnej w podstawie
  • Oprawy ze stali nierdzewnej
    • seria SYWR
      → odlane podłużne otwory pod śruby
    • seria SYFWK (z krótką podstawą)
      → gwintowane otwory w podstawie
SKF logo