Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Parametry techniczne zespołów łożyskowych Y


OprawyŁożyska
Normy
wymiarowe
Zgodność wymiarów głównych z normami
  • ISO 3228
    • TU .. M
  • JIS B 1559
    • TUJ
    • TUWK .. L
Parametry techniczne łożysk
Przedziały tolerancjiZgodność tolerancji (zob. rys. 1) z normami:
  • ISO 3228
    • TU .. M
      H1 → –0,25 mm1)
      A1 → +0,25 mm1)
  • JIS B 1559
    • TUJ
      H1 → –0,25 mm1)
      A1 → +0,25 mm2)
    • TUWK .. L
      H1 → –0,4 mm1)
      A1 → +0,4 mm2)

Średnica zewnętrzna łożyska jest dopasowana do jego gniazda w oprawie tak, aby pierścień zewnętrzny się nie kręcił, a jednocześnie kompensował niewspółosiowość.

1) zakres tolerancji węższy od wskazanego w powiązanej normie

2) zakres tolerancji nieznacznie szerszy od wskazanego w powiązanej normie

Parametry techniczne łożysk
Luz wewnętrzny promieniowyParametry techniczne łożysk
Materiały

żeliwo

  • TU(J)
    • żeliwo szare EN-GJL-HB235 zgodne z normą EN 1561

materiał kompozytowy właściwy gamie SKF Food Line

  • TUWK .. L
    • poli(tereftalan butylenu) (PBT) wzmocniony włóknem szklanym
Elementy i materiały
NiewspółosiowośćParametry techniczne łożysk
SKF logo