Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

System oznaczeń

Kompletne oznaczenie łożyska Y lub zespołu łożyskowego Y produkcji SKF składa się z oznaczenia podstawowego oraz ewentualnych elementów dodatkowych: przedrostka oraz przyrostków.

Szczegółowe informacje na temat systemu oznaczeń łożysk Y zawiera sekcja Łożyska Y.

Zespoły łożyskowe Y z oprawą naciągową

Poniżej zamieszczono przykładowe oznaczenia zespołów łożyskowych Y z oprawą naciągową oraz wymieniono znajdujące zastosowanie warianty.
/

Przykłady


Zespoły o wymiarach metrycznych:
TUJ 20 TFgdzieTUJ =
20 =
TF =

Zespół o wymiarach calowych:
TUWK 1 1/4 ALTAgdzieTU =
W =
K =
1 1/4 =
A
L =
TA =

Dostępne opcje dla zespołów łożyskowych Y z oprawą naciągową

Typ oprawy lub zespołu

J oznacza wymiary zgodne z normą JIS 1559-2009.

Litera W na końcu oznaczenia serii oprawy wskazuje oprawę lub zespół łożyskowy Y SKF Food Line.
TUoprawa naciągowa

Materiał oprawy
żeliwo szare
K
materiał kompozytowy

Identyfikacja rozmiaru
Zespoły łożyskowe na wały o wymiarach metrycznych: średnica otworu niezakodowana
od 20
do
60
od 20 mm
do
60 mm
Zespoły łożyskowe na wały o wymiarach calowych: średnica otworu niezakodowana
od 3/4
do
2 3/16
od 3/4 in (19,05 mm)
do
3 in (55,563 mm)
Oprawy z żeliwa, z kompozytu, z kompozytu właściwego gamie SKF Food Line oraz ze stali nierdzewnej
od 504
do
512
do łożysk Y w rozmiarach od 204 i 204-012
do
212

Dodatkowe cechy oprawy
Dodatkowe cechy oprawy
A
rozmiar bezpośrednio mniejszy od normalnego (tylko zespoły o wymiarach calowych)
L
możliwe założenie pokrywy zamykającej ECL
N

w przypadku zespołów łożyskowych Y SKF Food Line tylko w połączeniu z przyrostkiem VZ1A2 (zob. )


Założone łożysko Y
Założone łożysko Y
FMłożysko Y z mimośrodowym pierścieniem mocującym – seria YET 2
TAłożysko Y SKF Food Line z wkrętami dociskowymi – seria YAR 2-2RF/VE495
TF
łożysko Y z wkrętami dociskowymi – seria YAR 2-2F
THR
łożysko Y SKF Food Line z wkrętami dociskowymi – seria YAR 2-2RFGR/HV

Przyrostki wskazujące na inne cechy
VZ1A2
wykonanie zespołu łożyskowego Y SKF Food Line z oprawą kompozytową umożliwiające dosmarowywanie – tylko w połączeniu z przyrostkiem N (zob. )
SKF logo