Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Odmiany konstrukcyjne oprawy

Oprawy naciągowe SKF do łożysk Y są standardowo dostępne w różnych wersjach zróżnicowanych pod względem budowy, a zarazem w dwóch odmianach materiałowych. Standardowy asortyment obejmuje oprawy:
  • żeliwne (rys. 1),
  • kompozytowe właściwe gamie SKF Food Line (rys. 2).
Oprawy naciągowe żeliwne

Oprawy naciągowe żeliwne znajdują zastosowanie w seriach zespołów Y wyszczególnionych w tabeli 1.

Oprawy naciągowe żeliwne serii TU .. M i TUJ pozwalają na dosmarowywanie zespołów łożyskowych Y za pośrednictwem smarowniczki. Czyni je to szczególnie odpowiednimi do łożyskowań pracujących w którychkolwiek spośród następujących warunków:

  • wysoki poziom zanieczyszczenia,
  • wysokie obroty,
  • wysokie temperatury,
  • stosunkowo duże obciążenia.
Oprawy naciągowe kompozytowe właściwe gamie SKF Food Line

Zespoły Y obejmujące oprawę naciągową kompozytową właściwą gamie SKF Food Line wyszczególniono w tabeli 2. W zespołach tych zabudowuje się łożysko Y ze stali nierdzewnej albo łożysko Y z ocynkowanymi pierścieniami, w każdym przypadku napełnione smarem plastycznym dopuszczonym do użytku w przetwórstwie żywności.

Oprawy naciągowe kompozytowe właściwe gamie SKF Food Line są wykonane z lekkiego termoplastycznego materiału kompozytowego i standardowo pozbawione elementów smarowniczych. Są one przeznaczone do zespołów łożyskowych Y z oprawą naciągową, które muszą być odporne na różnego rodzaju chemikalia i inne czynniki występujące w procesach zmywania maszyn do produkcji żywności i napojów (zob. w tabeli 3).

Pokrywy zamykające

Z myślą o ochronie łożyskowań zakończenia wału oraz zapobieganiu wypadkom powodowanym przez nieosłonięte zakończenie wału każdą z opraw naciągowych przystosowano do wyposażania – w zależności od budowy – w jedną z niżej wymienionych pokryw zamykających.

  • TU .. M
    → pokrywa zamykająca ECY (rys. 3)
  • TUWK .. L
    → pokrywa zamykająca ECL (rys. 4)

Pokrywy zamykające należą do akcesoriów i muszą być zamawiane osobno. Oznaczenia oraz odległości A5 wystawania pokrywy zamykającej poza oprawę (zob. rys. 5rys. 6) podano w tablicach produktowych Oprawy naciągowe do łożysk YZespoły łożyskowe Y z oprawą naciągową.

Kompletny asortyment pokryw zamykających do zespołów łożyskowych Y i powiązanych opraw zawarto w tablicy produktowej.

Pokrywy zamykające wykonuje się z polipropylenu (PP), co nadaje im dużą odporność na działanie większości chemikaliów oraz pozwala wytrzymywać temperatury pracy dochodzące do +100°C (+210°F). Zakłada się je przez zatrzaśnięcie w wybraniu w oprawie.

SKF logo