Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Zespoły łożyskowe Y z oprawami naciągowymi

Zespoły łożyskowe Y SKF z oprawami naciągowymi są standardowo dostępne z oprawami produkowanymi z dwóch różnych materiałów i może być w nich zabudowana większość łożysk przedstawionych w rozdziale Łożyska Y. Przegląd zestawień opraw i łożysk dostępnych z magazynu jest przedstawiony w następujących tabelach:

Inne zespoły można kompletować poprzez zamawianie poszczególnych części osobno.

Tego rodzaju zespoły montuje się zwykle w ramach naciągowych i podłącza śrubą regulacyjną.
SKF logo