Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Nośność

Oprawy naciągowe z żeliwa oraz z kompozytu właściwego gamie SKF Food Line wytrzymują przynajmniej takie same obciążenia dynamiczne i statyczne jak zabudowywane w nich łożyska Y. Tego rodzaju zespołów łożyskowych Y można używać także w zastosowaniach, gdzie występują obciążenia udarowe lub zmienne obciążenia osiowe, o ile odpowiednie są wytrzymałość śruby regulacyjnej i sposób jej zamocowania do zespołu łożyskowego Y.

OSTRZEŻENIE

Jeżeli przewiduje się wykorzystanie zespołów łożyskowych Y w zastosowaniu, gdzie istnieją zagrożenia dla zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska naturalnego, na etapie projektu należy skontaktować się z serwisem technicznym SKF do spraw zastosowań.
SKF logo