Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Zalecenia dotyczące śrub mocujących

W typowych zastosowaniach sprawdzają się śruby z łbem sześciokątnym klasy 8.8 (gatunku 5 wg SAE J429) wraz z podkładkami. Jeżeli przewiduje się występowanie obciążeń oddziałujących nieprostopadle do podstawy, konieczne może być użycie śrub o większej wytrzymałości, klasy 10.9 (gatunku 8 wg SAE J429).
Zespoły łożyska wałeczkowego SKF o wymiarach calowych wytrzymują obciążenia wynikające z dokręcenia śrub mocujących momentem zalecanym przez producenta śrub, który to obowiązuje w odniesieniu do gwintów naoliwionych, lecz niepoddanych żadnej innej obróbce powierzchni. SKF nie może zagwarantować, że dokręcenie zalecanym momentem zapewni wystarczające zamocowanie. Należy dopilnować, żeby śruby mocujące, kołki ustalające i ograniczniki oraz powierzchnia podparcia były wystarczająco wytrzymałe do przyjmowania wszystkich występujących obciążeń.
SKF logo