Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Miejsca łożyska ustalającego i swobodnego

Zespoły łożyska wałeczkowego SKF o wymiarach calowych sprawdzają się na miejscach łożyska zarówno ustalającego, jak i swobodnego. Zespoły łożyskowe przeznaczone na miejsce łożyska swobodnego mają szerokie gniazdo łożyska, które toleruje przemieszczenie osiowe w którymkolwiek kierunku względem pozycji środkowej dochodzące do 1/32 in, obejmujące łącznie zakres maksymalnie 1/16 (rys. 1).
Zespoły łożyskowe przeznaczone na miejsce łożyska ustalającego mają w oznaczeniu przyrostek H. Zespoły na miejsce łożyska swobodnego nie mają w oznaczeniu identyfikującego tę cechę przyrostka.
SKF logo