Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Typowe zestawienia wału z łożyskiem

Zespoły łożyska wałeczkowego SKF o wymiarach calowych są przeznaczone na wały gładkie.
SKF logo