Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

System oznaczeń zespołów łożyska wałeczkowego o wymiarach calowych

Oznaczenie każdego zespołu łożyska wałeczkowego produkcji SKF jest skonstruowane w myśl systemu, zgodnie z którym składa się z oznaczenia podstawowego oraz ewentualnych elementów dodatkowych: przedrostka oraz przyrostków.

Przykład

FSYE 2 7/16 NH -118
gdzieF =
SYE =
2 7/16 =
NH -118 =

Dostępne opcje

Przedrostek
W przypadku zespołów z oprawą stojącą: podstawa mocowana dwiema śrubami
FW przypadku zespołów z oprawą stojącą: podstawa mocowana czterema śrubami

Seria
SYEzespół z oprawą stojącą
SYRzespół z oprawą stojącą
FYEzespół z oprawą z kołnierzem kwadratowym
FYRzespół z oprawą z kołnierzem okrągłym
FYRPzespół z oprawą z kołnierzem prowadzącym

Identyfikacja rozmiaru
Średnica wału [in]

Przyrostki1)
NSKF ConCentra
Hustalający zespół łożyskowy
Yzakończenie zaślepione (pokrywa zamykająca w komplecie)
-3uszczelnienie promieniowe wału (do zespołów mocowanych pierścieniem mocującym)
-18uszczelnienie labiryntowe (do zespołów mocowanych pierścieniem mocującym)
-118uszczelnienie labiryntowe (do zespołów SKF ConCentra)
  1. 1)Gdy w skład oznaczenia wchodzi szereg przyrostków, występują one w kolejności takiej jak powyższa.
SKF logo