Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Zespoły łożyska wałeczkowego o wymiarach calowych serii SYE, SYR, FYE i FYR

Zespoły łożyska wałeczkowego SKF o wymiarach calowych są wytrzymałe i gotowe do zamontowania oraz fabrycznie nasmarowane i uszczelnione dla zmaksymalizowania trwałości eksploatacyjnej. Prosty i bezpieczny montaż oraz łatwa regulacja czynią z nich znakomitą alternatywę wobec łożysk montowanych na tulejach w oprawach dzielonych. Asortyment przeznaczony na wały o wymiarach calowych obejmuje zespoły SKF ConCentra i zespoły mocowane pierścieniem mocującym.
Rodzaj łożyska
  • Łożyska baryłkowe serii 222

Zakres średnic wału

  • od 1 7/16 do 4 15/16 in

Typowe zestawienia wału z łożyskiem

  • Wał gładki, łożysko mocowane pierścieniem mocującym lub metodą SKF ConCentra

Uszczelnienia

  • trójwargowe
  • labiryntowe
  • uszczelnienie promieniowe wału

Smarowanie

  • smar plastyczny

Montaż

  • mocowanie dwiema śrubami
  • mocowanie czterema śrubami 

Materiał

  • żeliwo szare

Zgodność z wymogami norm

  • nieznormalizowane
SKF logo