Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Montaż

Zespoły łożyska wałeczkowego SKF o wymiarach calowych należy montować w prawidłowy sposób: za pomocą odpowiednich narzędzi oraz nowoczesnymi metodami montażu mechanicznego. Ponadto wszystkie powiązane elementy muszą spełniać określone wymagania podstawowe (zob. Wymagania dotyczące powierzchni podparcia na wale i w oprawie). Instrukcje dotyczące montażu są dołączone do każdego zespołu.
Pierścień mocujący zespołów łożyska wałeczkowego SKF ConCentra jest wyposażony we wkręty mocujące (dociskowe) M6, których liczba zależy od rozmiaru zespołu łożyskowego. Do dokręcania tych wkrętów mocujących (dociskowych) SKF zaleca stosowanie klucza dynamometrycznego. Wymagany moment dokręcenia wynosi 66 in-lbf. Wszystkie zespoły łożyskowe są dostarczane wraz ze specjalnie zaprojektowanym kluczem do wkrętów sześciokątnych 3L z miernikiem momentu obrotowego, spełniającym wymagania normy ISO 2936:2014.

UWAGA:

Wkrętów mocujących (dociskowych) nie wolno dokręcać, dopóki łożysko nie znajduje się we właściwym położeniu na wale. Przedwczesne dokręcenie wkrętów może doprowadzić do odkształcenia tulei schodkowej.
Pierścień mocujący zespołów łożyska wałeczkowego mocowanych pierścieniem mocującym jest wyposażony w dwa wkręty mocujące (dociskowe), których rozmiar zależy od rozmiaru zespołu łożyskowego. Do dokręcania tych wkrętów mocujących (dociskowych) SKF zaleca stosowanie klucza dynamometrycznego. Zalecane momenty dokręcenia podano w tabeli 1.
SKF logo