Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Dane do zamówień

Zespoły łożyska wałeczkowego SKF o wymiarach calowych są dostarczane w stanie złożonym, nasmarowane i gotowe do zamontowania.

Przykładowe zamówienie

Potrzebne są dwa zespoły łożyska wałeczkowego SKF ConCentra z oprawą stojącą serii SYE na wał o średnicy 2 in. Zespoły należy wyposażyć w uszczelnienia labiryntowe. Jeden zespół łożyskowy ma obejmować łożysko pracujące na miejscu łożyska swobodnego na końcu wału. Drugi zespół łożyskowy ma obejmować łożysko pracujące na miejscu łożyska ustalającego na wale przelotowym.

W takim przypadku należy zamówić następujące pozycje:

  • 1 zespół łożyskowy SYE 2 NY –118,
  • 1 zespół łożyskowy SYE 2 NH –118
SKF logo