Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Zespoły łożyska wałeczkowego

Zespół łożyska wałeczkowego SKF ConCentra serii SYNT
Zespół łożyska wałeczkowego SKF ConCentra serii SYNT
Oferowane przez SKF zespoły łożyska wałeczkowego (zmontowane zespoły łożyskowe) są wytrzymałe i gotowe do zamontowania oraz fabrycznie nasmarowane i uszczelnione dla zmaksymalizowania trwałości eksploatacyjnej. Zespoły łożyska wałeczkowego SKF mają wiele zalet, do których należą między innymi:
  • długi okres eksploatacji,
  • wysoka niezawodność pracy,
  • szybki montaż,
  • minimalne wymagania w zakresie obsługi,
  • uproszczona wymiana.
Zespół łożyska wałeczkowego o wymiarach calowych serii FYR
Zespół łożyska wałeczkowego o wymiarach calowych serii FYR

W połączeniu z szerokim asortymentem dostępnych produktów korzyści te czynią zespoły łożyska wałeczkowego SKF odpowiednimi ogółem do szerokiego zakresu zastosowań.


Asortyment obejmuje zespoły łożyskowe z oprawą stojącą, dostępne również w wersji niewymagającej dosmarowywania, a także zespoły z oprawą kołnierzową, z których każdy zoptymalizowano pod kątem innych warunków eksploatacji. Wszystkie zespoły łożyskowe są dostępne jako zespoły ustalające lub swobodne.

Zastosowania
Do typowych zastosowań zespołów łożyska wałeczkowego SKF należą:
  • przenośniki taśmowe, kubełkowe i łańcuchowe,
  • maszyny górnicze i hutnicze,
  • przemysłowe centrale do uzdatniania powietrza,
  • wentylatory i dmuchawy,
  • sprzęt pralniczy,
  • maszyny włókiennicze,
  • urządzenia rafineryjne,
  • wielkoskalowe instalacje czyszczące,
  • maszyny rolnicze i leśne,
  • wyposażenie technologiczne przemysłu spożywczego,
  • mieszarki, kruszarki i przesiewacze wibracyjne,
  • lekkie pojazdy szynowe,
  • urządzenia do oczyszczania ścieków.
Cechy i zalety
  • zespół przygotowany do zamontowania: z odpowiednim luzem, nasmarowany i uszczelniony
  • możliwość stosowania na komercyjnych wałach ciągnionych
  • łatwe montowanie i unieruchamianie na wale
  • zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem przy montażu i eksploatacji
  • fabryczne przygotowanie do podłączenia urządzeń monitorujących stan
  • obniżenie kosztów logistycznych dzięki potrzebie zamawiania i magazynowania tylko jednego artykułu
SKF logo