Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

System oznaczeń pokryw zamykających

Poniżej zamieszczono przykłady oraz wymieniono znajdujące zastosowanie odmiany pokryw zamykających do zespołów łożyska wałeczkowego SKF ConCentra.

Przykłady

ECY 211
gdzieECY =
211 =

Dostępne opcje

Seria
ECY
pokrywa zamykająca do zespołów łożyska wałeczkowego SKF ConCentra

Identyfikacja rozmiaru

ostatnie trzy cyfry oznaczenia zabudowanego
w zespole łożyska
SKF logo