Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Zespoły łożyska wałeczkowego o wymiarach metrycznych serii SYNT i FYNT (SKF ConCentra)

Zespoły łożyska wałeczkowego SKF ConCentra są wytrzymałe i gotowe do zamontowania oraz fabrycznie nasmarowane i uszczelnione dla zmaksymalizowania trwałości eksploatacyjnej. Prosty i bezpieczny montaż, łatwa regulacja i niezawodne mocowanie czynią z nich znakomitą alternatywę wobec łożysk montowanych na tulejach w oprawach dzielonych.
Rodzaje łożysk
  • łożyska baryłkowe

Seria wymiarowa łożyska

  • 222

Zakres średnic wału

  • od 35 do 100 mm

Typowe zestawienia wału z łożyskiem

  • wał gładki z tuleją SKF ConCentra

Uszczelnienia

  • dwuwargowe
  • labiryntowe
  • do pracy w trudnych warunkach

Smarowanie

  • smar plastyczny

Montaż

  • dwiema śrubami (oprawy stojące)
  • trzema lub czterema śrubami (oprawy kołnierzowe)

Materiały

  • żeliwo szare

Zgodność z wymogami norm

  • ISO 113:2010
    (oprawy stojące mocowane dwiema śrubami)

Zastępowane wyroby

  • seria SYT
SKF logo