Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Normy wymiarowe

Wymiary główne zespołów łożyska wałeczkowego SKF ConCentra serii SYNT są zgodne z normą ISO 113:2010. Wymiary główne zespołów łożyskowych serii FYNT nie są znormalizowane – ani w skali krajowej, ani w międzynarodowej.

Zamienność

Pod względem wymiarów zespoły łożyska wałeczkowego SKF ConCentra serii SYNT można stosować zamiennie z oprawami stojącymi SNL serii 5(00) (zob. Dzielone oprawy stojące serii SNL/SE 2, 3, 5 i 6).
Pod względem wymiarów zespoły łożyskowe serii FYNT można stosować zamiennie z oprawami kołnierzowymi FNL (zob. Oprawy kołnierzowe serii FNL).
SKF logo