Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Standardowa konstrukcja zespołu łożyskowego

Na zespół łożyska wałeczkowego SKF ConCentra składają się oprawa niedzielona, łożysko baryłkowe SKF na tulei schodkowej SKF ConCentra, uszczelnienia i smar plastyczny. Zespoły łożyskowe na wały o wymiarach metrycznych są dostępne w dwóch seriach zróżnicowanych pod względem konstrukcji oprawy. Zespoły łożyskowe serii SYNT mają niedzieloną oprawę stojącą z odlanymi w podstawie dwoma otworami pod śruby mocujące (rys. 1).
Zespoły łożyskowe serii FYNT obejmują oprawę kołnierzową i są dostępne w dwóch opisanych poniżej odmianach konstrukcyjnych.
  • Oprawy zespołów w rozmiarach na wały o średnicy z zakresu od 35 do 60 mm mają kołnierz trójkątny i wywiercone trzy otwory pod śruby mocujące (rys. 2).
  • Oprawy zespołów w rozmiarach na wały o średnicy z zakresu od 65 do 100 mm mają kołnierz kwadratowy i wywiercone cztery otwory pod śruby mocujące (rys. 3).
Łożyskami zespołów łożyska wałeczkowego SKF ConCentra są zmodernizowane łożyska baryłkowe SKF Explorer serii 222. Tuleja schodkowa ma nachylone ząbki dopasowane do profilu otworu łożyska. Zespół łożyskowy obejmuje ponadto pierścień mocujący, pierścień wewnętrzny, pierścień oporowy i sprężynę falistą. Pierścień mocujący jest wyposażony we wkręty dociskowe (mocujące), nachylone (nie poziome) dla ułatwienia montażu i demontażu (rys. 4).
SKF logo