Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Oporowe łożyska walcowe

Łożyska oporowe SKF konstruowane w oparciu o łożyska walcowe posiadają dwa lub trzy rzędy wałeczków i są dostępne w wersjach z pełną liczbą wałeczków (bez koszyka) lub z koszykiem, z lub bez stałych obrzeży lub pierścieni bocznych. Do zalet łożysk pozbawionych obrzeży należą prosty geometrycznie kształt oraz bardzo duża nośność promieniowa.
Oporowe łożyska walcowe pozbawione obrzeży i pierścieni bocznych nie są przystosowane do przenoszenia obciążeń osiowych. W związku z tym w ich przypadku konieczne jest umieszczenie podkładek oporowych wykonanych z brązu lub tworzyw sztucznych między powierzchniami czołowymi pierścienia zewnętrznego i podporami (patrz: rys. 1).
W przypadku łożysk oporowych z obrzeżami lub pierścieniami bocznymi użycie podkładek oporowych nie jest konieczne, ponieważ ich konstrukcja jest przystosowana do przenoszenia równocześnie działających sił osiowych i promieniowych.
Oporowe łożyska walcowe to najpopularniejszy typ łożysk oporowych. W związku z tym SKF produkuje je w wielu różnych konstrukcjach, które opisano poniżej.
Nieuszczelnione łożyska oporowe bez prowadzenia osiowego

Konstrukcja BCZ.1

Oporowe łożysko walcowe dwurzędowe z jednym stałym obrzeżem na pierścieniach zewnętrznym i wewnętrznym oraz zestawem elementów tocznych prowadzonych w koszyku (patrz: rys. 2).

Konstrukcja BCZ.2

Oporowe łożysko walcowe dwurzędowe z jednym stałym obrzeżem na pierścieniach zewnętrznym i wewnętrznym, zestawem elementów tocznych prowadzonych w koszyku oraz pierścieniowym rowkiem smarowym w otworze pierścienia wewnętrznego (patrz: rys. 3).

Konstrukcja BCZ.3

Oporowe łożysko walcowe trzyrzędowe z pełną liczbą wałeczków, pierścieniem zewnętrznym pozbawionym obrzeży oraz dwoma swobodnymi pierścieniami bocznymi na pierścieniu wewnętrznym (patrz: rys. 4).

Konstrukcja BCZ.4

Oporowe łożysko walcowe trzyrzędowe z pełną liczbą wałeczków, pierścieniem zewnętrznym pozbawionym obrzeży, dwoma swobodnymi pierścieniami bocznymi na pierścieniu wewnętrznym oraz dwoma pierścieniowymi rowkami smarowymi w otworze pierścienia wewnętrznego (patrz: rys. 5).

Konstrukcja BCZ.5

Oporowe łożysko walcowe trzyrzędowe z koszykiem, pierścieniem zewnętrznym pozbawionym obrzeży, dwoma swobodnymi pierścieniami bocznymi na pierścieniu wewnętrznym oraz zestawem elementów tocznych prowadzonych w koszyku (patrz: rys. 6).

Konstrukcja BCZ.6

Oporowe łożysko walcowe trzyrzędowe z koszykiem, pierścieniem zewnętrznym pozbawionym obrzeży, dwoma swobodnymi pierścieniami bocznymi na pierścieniu wewnętrznym, zestawem elementów tocznych prowadzonych w koszyku oraz dwoma pierścieniowymi rowkami smarowymi w otworze pierścienia wewnętrznego (patrz: rys. 7).

Konstrukcja BCZ.7

Oporowe łożysko walcowe trzyrzędowe z koszykiem, pierścieniem zewnętrznym pozbawionym obrzeży, dwoma swobodnymi pierścieniami bocznymi na pierścieniu wewnętrznym, zestawem elementów tocznych prowadzonych na pierścieniu wewnętrznym oraz dwoma pierścieniowymi rowkami smarowymi w otworze pierścienia wewnętrznego (patrz: rys. 8).

Konstrukcja BCZ.8

Oporowe łożysko walcowe trzyrzędowe z koszykiem, dwoma stałymi obrzeżami na pierścieniu zewnętrznym, zestawem elementów tocznych prowadzonych w koszyku oraz dwoma pierścieniowymi rowkami smarowymi w otworze pierścienia wewnętrznego (patrz: rys. 9).
Nieuszczelnione łożyska oporowe z prowadzeniem osiowym

Konstrukcja BCZ.9

Oporowe łożysko walcowe dwurzędowe z koszykiem, trzema stałymi obrzeżami na pierścieniu zewnętrznym, dwoma swobodnymi pierścieniami bocznymi na pierścieniu wewnętrznym, zestawem elementów tocznych prowadzonych w koszyku oraz pierścieniowym rowkiem smarowym w otworze pierścienia wewnętrznego (patrz: rys. 10).

Konstrukcja BCZ.10

Oporowe łożysko walcowe trzyrzędowe z pełną liczbą wałeczków, dwoma stałymi obrzeżami na pierścieniu zewnętrznym oraz dwoma swobodnymi pierścieniami bocznymi i dwoma swobodnymi pierścieniami prowadzącymi na pierścieniu wewnętrznym (patrz: rys. 11).

Konstrukcja BCZ.11

Oporowe łożysko walcowe trzyrzędowe z koszykiem, dwoma stałymi obrzeżami na pierścieniu zewnętrznym, dwoma swobodnymi pierścieniami bocznymi i dwoma swobodnymi pierścieniami prowadzącymi na pierścieniu wewnętrznym oraz zestawem elementów tocznych prowadzonych w koszyku (patrz: rys. 12).

Konstrukcja BCZ.12

Oporowe łożysko walcowe trzyrzędowe z pełną liczbą wałeczków oraz czterema stałymi obrzeżami na pierścieniu zewnętrznym i swobodnymi pierścieniami bocznymi na pierścieniu wewnętrznym (patrz: rys. 13).

Konstrukcja BCZ.13

Oporowe łożysko walcowe trzyrzędowe z koszykiem, czterema stałymi obrzeżami na pierścieniu zewnętrznym i swobodnymi pierścieniami bocznymi na pierścieniu wewnętrznym oraz zestawem elementów tocznych prowadzonych w koszyku (patrz: rys. 14).
Uszczelnione łożyska oporowe z prowadzeniem osiowym

Konstrukcja BCZ.14

Oporowe łożysko walcowe dwurzędowe z pełną liczbą wałeczków, trzema stałymi obrzeżami na pierścieniu zewnętrznym, dwoma swobodnymi pierścieniami bocznymi na pierścieniu wewnętrznym oraz uszczelnieniami promieniowymi wału, pozbawione otworów smarowych (patrz: rys. 15).

Konstrukcja BCZ.15

Oporowe łożysko walcowe dwurzędowe z koszykiem, trzema stałymi obrzeżami na pierścieniu zewnętrznym, jednym stałym obrzeżem i jednym swobodnym pierścieniem bocznym na pierścieniu wewnętrznym, zestawem elementów tocznych prowadzonych w koszyku oraz uszczelnieniami promieniowymi wału (patrz: rys. 16).

Konstrukcja BCZ.16

Oporowe łożysko walcowe dwurzędowe z koszykiem, trzema stałymi obrzeżami na pierścieniu zewnętrznym, dwoma swobodnymi pierścieniami bocznymi na pierścieniu wewnętrznym, zestawem elementów tocznych prowadzonych w koszyku oraz uszczelnieniami typu „Fey-ring” (patrz: rys. 17).

Konstrukcja BCZ.17

Oporowe łożysko walcowe dwurzędowe z koszykiem, trzema stałymi obrzeżami na pierścieniu zewnętrznym, dwoma swobodnymi pierścieniami bocznymi na pierścieniu wewnętrznym, zestawem elementów tocznych prowadzonych w koszyku oraz pierścieniowym rowkiem smarowym w otworze pierścienia wewnętrznego (patrz: rys. 18).

Konstrukcja BCZ.18

Oporowe łożysko walcowe trzyrzędowe z koszykiem, dwoma stałymi obrzeżami na pierścieniu zewnętrznym, dwoma swobodnymi pierścieniami bocznymi na pierścieniu wewnętrznym, tworzącymi uszczelnienie szczelinowe wraz z bieżnią pierścienia zewnętrznego, oraz zestawem elementów tocznych prowadzonych w koszyku (patrz: rys. 19).

Konstrukcja BCZ.19

Oporowe łożysko walcowe trzyrzędowe z pełną liczbą wałeczków oraz dwoma wstawianymi obrzeżami na pierścieniu zewnętrznym, tworzącymi uszczelnienie szczelinowe wraz z obrzeżami na pierścieniu wewnętrznym (patrz: rys. 20).

Konstrukcja BCZ.20

Oporowe łożysko walcowe trzyrzędowe z koszykiem, czterema stałymi obrzeżami na pierścieniu zewnętrznym, jednym stałym obrzeżem i jednym swobodnym pierścieniem bocznym na pierścieniu wewnętrznym oraz zestawem elementów tocznych prowadzonych w koszyku (patrz: rys. 21).
SKF logo