Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Montaż

SKF stanowczo zaleca stosowanie razem, na danym wale nośnym, łożysk oporowych należących do tej samej grupy wysokości przekroju poprzecznego (tabela 1). Po zdjęciu elementów zabezpieczających na czas transportu, łożyska oporowe i siodła nośne należy wpychać naprzemiennie na wał przy pomocy odpowiedniego sprzętu montażowego. W trakcie montażu należy uważać między innymi na to, żeby nie doszło do zepchnięcia pierścienia wewnętrznego łożysk oporowych walcowych z zestawu elementów tocznych, ponieważ to, w przypadku łożysk z pełną liczbą elementów tocznych, poskutkowałoby wysypaniem się wałeczków z łożyska.
Aby uniknąć szkodliwego wpływu nierównomierności grubości ścianek pierścieni wewnętrznych na jakość walcowanego materiału, wszystkie pierścienie wewnętrzne na wale nośnym należy przekręcić tak, aby strzałki wskazujące miejsce o maksymalnej grubości ścianki były skierowane w tę samą stronę (ilustr. 1).
SKF logo