Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Tolerancje

Ze względu na wąskie tolerancje grubości walcowanego materiału łożyska oporowe SKF są produkowane w klasie dokładności obrotu P4 lub wyższej. Bardzo wąskie są również tolerancje wysokości przekroju poprzecznego łożyska, patrz: tabela.
W zależności od zakresu tolerancji łożyska oporowe klasyfikuje się z reguły do trzech grup, pomiędzy którymi różnica wysokości wynosi 5 µm. Strzałka umieszczona na powierzchniach czołowych pierścieni zewnętrznego i wewnętrznego wskazuje maksymalną grubość ścianek. Po lewej stronie strzałki podany jest kolejny numer łożyska, a po prawej wskazana jest wysokość przekroju poprzecznego.
SKF logo