Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Łożyska z wypełnieniem Solid Oil

Produkty SKF z wypełnieniem Solid Oil

Łożyska SKF z wypełnieniem Solid Oil zaprojektowano z myślą o zastosowaniach, w których duża wilgoć i niebezpieczeństwo kontaktu z wodą lub innymi zanieczyszczeniami stanowią poważne zagrożenie. Łożyska z wypełnieniem Solid Oil są nasmarowane na cały okres eksploatacji i nie mogą być przesmarowywane.

Solid Oil:

  • to nasycone olejem tworzywo polimerowe
    • formowane wewnątrz łożyska i pozostawiające wąziutkie szczeliny wokół elementów tocznych, bieżni i koszyków, umożliwiające swobodne obroty łożyska
    • ma ono porowatą strukturę z milionami mikroporów zawierających olej smarowy, utrzymujący się w nich za sprawą napięcia powierzchniowego
  • i wypełniający tak praktycznie całą wolną przestrzeń w łożysku
  • w trakcie pracy uwalnia olej do wąskich szczelin, zapewniając tym samym skuteczne smarowanie minimalną ilością środka smarnego

Cechy łożyska

  • Duża trwałość eksploatacyjna
    • Wzrost temperatury pracy skutkuje wypchnięciem oleju na powierzchnię polimerowego tworzywa, co przekłada się na stałe zasilanie środkiem smarnym. Po zatrzymaniu łożyska tworzywo polimerowe z powrotem wchłania wszelki nadmiar oleju.
  • Zwiększona trwałość środka smarnego
    • Łożyska z wypełnieniem Solid Oil zawierają dużą ilość oleju – dwu- albo nawet czterokrotnie większą niż w przypadku typowego wypełnienia smarem plastycznym.
    • Struktura polimerowego tworzywa Solid Oil eliminuje zjawisko ugniatania środka smarnego.
    • Solid Oil to wysokiej jakości olej syntetyczny odporny na utlenianie.
  • Odporność na wypłukiwanie
    • Wypełnienie Solid Oil nie może zostać wypłukane oraz wypełnia praktycznie wszelką wolną przestrzeń, przeciwdziałając tym samym przedostawaniu się wilgotnych zanieczyszczeń do wnętrza łożyska.
    • Woda nie miesza się z olejem ani z polimerem Solid Oil.
  • Praktyczne wyeliminowanie wycieków środka smarnego
    • Wypełnienie Solid Oil zatrzymuje olej wewnątrz łożyska.
    • Dodatkową poprawę skuteczności zatrzymywania oleju zapewniają wbudowane uszczelnienia łożyska.
  • Ochrona przed wnikaniem zanieczyszczeń
    • Ścisłe przyleganie tworzywa Solid Oil do elementów tocznych i bieżni znacznie ogranicza wnikanie zanieczyszczeń.
    • Solid Oil wspomaga działanie wbudowanych uszczelnień łożyska.
Odmiany konstrukcyjne i warianty
Standardowy asortyment łożysk i zespołów łożyskowych SKF z wypełnieniem Solid Oil (ilustr. 1) obejmuje:
  • łożyska kulkowe zwykłe
  • łożyska baryłkowe
  • łożyska kulkowe samonastawne i zespoły łożyskowe z łożyskami kulkowymi samonastawnymi
  • łożyska stożkowe
  • łożyska walcowe
  • łożyska kulkowe wahliwe

Na specjalne zamówienie firma SKF dostarcza na potrzeby określonych zastosowań łożyska innych typów z wypełnieniem Solid Oil; wyjątek stanowią łożyska toroidalne CARB, które są nieodpowiednie do zastosowania w nich wypełnienia Solid Oil. Łożyska wyposażone w zajmujące dużo miejsca koszyki nie nadają się do wypełnienia tworzywem Solid Oil ze względu na niewystarczającą ilość wolnej przestrzeni w łożysku.

Odmiany Solid Oil

  • Odmiana standardowa (przyrostek W64 w oznaczeniu, tabela 1)
    • zawiera wysokiej jakości olej syntetyczny
    • spełnia wymagania większości zastosowań
  • Odmiana dla przemysłu spożywczego (przyrostek W64F w oznaczeniu, tabela 1)
    • zawiera olej o poświadczonej przynależności do kategorii NSF H1
    • spełnia wymagania zastosowań w przemyśle spożywczym

Łożyska uszczelnione

  • z wbudowanymi uszczelnieniami stykowymi są stanowczo zalecane do pracy w warunkach wilgoci
  • z wypełnieniem Solid Oil cechują się zwiększoną skutecznością uszczelnienia, jako że wypełnienie Solid Oil podpiera uszczelnienia osiowo, zapobiegając ich odkształcaniu i podnoszeniu pod ciśnieniem

Aby uzyskać informacje na temat znajdujących zastosowanie opcji uszczelnienia, skontaktuj się z serwisem technicznym SKF do spraw zastosowań.

W zastosowaniach, gdzie łożyska ze stali węglowej są narażone na oddziaływanie wilgoci, zalecane jest stosowanie uszczelnień zewnętrznych w celu zabezpieczania zewnętrznych powierzchni łożysk przed korozją.

Parametry techniczne łożysk

Normy wymiarowe, zakresy tolerancji, luz wewnętrzny

Zob. Parametry techniczne łożysk (zespołów łożyskowych) w rozdziale poświęconym odpowiedniemu standardowemu łożysku lub zespołowi łożyskowemu.
Obciążenia

Nośność

Nominalna nośność dynamiczna i nominalna nośność statyczna łożysk z wypełnieniem Solid Oil jest taka sama jak nośność równoważnych wymiarowo standardowych łożysk SKF.
Temperatury graniczne

Temperatura pracy dopuszczalna dla łożysk z wypełnieniem Solid Oil może być ograniczona przez:

  • stabilność wymiarową pierścieni łożyskowych i elementów tocznych
  • koszyk(i)
  • uszczelnienia
  • wypełnienie Solid Oil

Wartości graniczne temperatury dla pierścieni łożyskowych, elementów tocznych, koszyków i uszczelnień zob. w punkcie Temperatury graniczne rozdziału poświęconego odpowiedniemu łożysku standardowemu.

Wartości graniczne dla wypełnienia Solid Oil podano w tabeli 1.

Jeżeli przewiduje się występowanie temperatur spoza dopuszczalnego zakresu, należy skontaktować się z SKF.

Prędkości graniczne

Zalecane prędkości graniczne dla łożysk i zespołów łożyskowych z wypełnieniem Solid Oil (tabela 2) eksploatowanych w temperaturze otoczenia +20°C (+70°F) odpowiadają ograniczeniu maksymalnej ciągłej temperatury pracy do +85°C (+185°F). Jako temperaturę otoczenia rozumie się temperaturę panującą w punkcie położonym najbliżej pozycji łożyska – niekoniecznie ogólną temperaturę w danym pomieszczeniu. 

Aby uzyskać informacje na temat rodzajów lub wykonań łożysk nieuwzględnionych w tabeli 2, skontaktuj się z serwisem technicznym SKF do spraw zastosowań.

Dla temperatur otoczenia przekraczających +20°C (+70°F) prędkość graniczną należy zmniejszać z zastosowaniem współczynnika redukcyjnego fT (wykres 1).

Przykładowe obliczenia

Łożysko kulkowe zwykłe 6208/W64 ma pracować w temperaturze otoczenia +50°C (+120°F). Ile wynosi zredukowana prędkość graniczna?

  1. Zalecana prędkość graniczna dla +20°C (70 °F) temperatury otoczenia
    • tabeli 2: wartość prędkości ndm = 300 000 mm/min (łożysko kulkowe zwykłe jednorzędowe z koszykiem tłoczonym metalowym)
    • Wymiary: d = 40 mm, D = 80 mm
    n = 300 000 / dm = 300 000 / (0,5 (40 + 80)) = 5 000 obr/min
  2. Zmniejszenie dla +50°C (120 °F) temperatury otoczenia
    • wykresu 1: współczynnik redukcji prędkości fT ≈ 0,53
    nreduced = 5 000 fT = 5 000 × 0,53 = 2 650 obr/min
Charakterystyka tarcia
Pod względem charakterystyki tarcia łożysko z wypełnieniem Solid Oil odpowiada równoważnemu standardowemu łożysku produkcji SKF z tą różnicą, że polimerowe wypełnienie Solid Oil wytwarza dodatkowe, stałe tarcie.
Montaż

Jeżeli przewiduje się montaż łożyska z wypełnieniem Solid Oil na gorąco, łożysko należy nagrzać do temperatury maksymalnie +120°C (+250°F) przy pomocy nagrzewnicy indukcyjnej.

Nie należy używać do tego celu płyt grzewczych ani kąpieli olejowych.

System oznaczeń

Zob. System oznaczeń w rozdziale poświęconym odpowiedniemu standardowemu łożysku lub zespołowi łożyskowemu.

Poniżej objaśniono przyrostki wykorzystywane w oznaczeniach do identyfikacji łożysk SKF z wypełnieniem Solid Oil.

W64olej bazowy syntetyczny, wykonanie standardowe
W64Folej bazowy syntetyczny, dopuszczenie NSF H1 do stosowania w przemyśle spożywczym
SKF logo