Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Łożyska kulkowe samonastawne i zespoły łożyskowe z łożyskami kulkowymi samonastawnymi do wysokich temperatur

Zespół łożyskowy z łożyskiem kulkowym samonastawnym do wysokich temperatur

Poza koszykiem i uszczelnieniami, łożyska kulkowe samonastawne SKF (łożyska Y) do wysokich temperatur odpowiadają konstrukcyjnie standardowym łożyskom kulkowym samonastawnym z wkrętami mocującymi serii YAR 2-2F. Łożyska te są wyposażone w blaszki ochronne i tarcze odrzutnikowe umieszczone z obu stron, zabezpieczające przed wniknięciem stałych zanieczyszczeń do wnętrza łożyska.

Cała powierzchnia łożyska i blaszek ochronnych jest pokryta fosforanem manganu. Powłoka ta polepsza przyleganie środka smarnego do metalu i usprawnia docieranie łożyska. Tarcze odrzutnikowe przygotowuje się przez wytrawianie. 

Luz wewnętrzny promieniowy stanowi wielokrotność luzu C5, co pozwala zapobiec zakleszczeniu łożysk nawet wówczas, gdy są one gwałtownie schładzane.

Cechy i zalety łożysk

Cechy i zalety łożysk kulkowych samonastawnych i zespołów łożyskowych z łożyskami kulkowymi samonastawnymi do wysokich temperatur (ilustr. 1) są następujące:
  1. Brak konieczności dosmarowywania
    Wszystkie odmiany wykonania są smarowane na cały okres eksploatacji łożyska grafitowymi środkami smarnymi do wysokich temperatur.
  2. Prosta wymiana
    Wymiary główne są takie same jak w przypadku standardowych łożysk i zespołów łożyskowych.
  3. Temperatura pracy do +350°C (660 °F)
    Luz wewnętrzny promieniowy i środek smarny optymalnie dobrane do pracy w wysokich temperaturach.
  4. Łatwy i szybki montaż i demontaż
    Wkręty mocujące (dociskowe) w pierścieniu wewnętrznym umożliwiają łatwy i szybki montaż i demontaż.
  5. Zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem
    Blaszki ochronne i tarcze odrzutnikowe (przyrostek 2F w oznaczeniu) chronią łożysko.
  6. Usprawnione docieranie
    Cała powierzchnia łożyska jest pokryta fosforanem manganu.
  7. Brak łuszczenia farby
    Oprawa jest pokrywana powłoką odporną na wysokie temperatury.

Konstrukcje i odmiany wykonania

Asortyment łożysk kulkowych samonastawnych i zespołów łożyskowych z łożyskami kulkowymi samonastawnymi SKF do wysokich temperatur (ilustr. 2) oferuje rozwiązania do różnych kombinacji temperatury pracy i prędkości.

tabeli 1 podano rodzaj smarowania, maksymalną temperaturę pracy, prędkość graniczną, wymagania dotyczące obsługi oraz inne podstawowe własności różnych odmian wykonania łożysk z asortymentu.

Sposoby uszczelniania

Łożyska kulkowe samonastawne SKF do wysokich temperatur są uszczelnione z obu stron za pomocą blaszki ochronnej i tarczy odrzutnikowej, które tworzą uszczelnienie labiryntowe typu szczelinowego o wąskiej szczelinie (przyrostek 2F w oznaczeniu, ilustr. 2).

W przypadku łożysk do wysokich temperatur najczęstszym sposobem uszczelnienia są metalowe blaszki ochronne, stosowane gdy wymagane jest uszczelnienie o nieskomplikowanej konstrukcji. Blaszki ochronne:

  • chronią przed wniknięciem stałych zanieczyszczeń do wnętrza łożyska
  • pracują bezstykowo
  • nie powodują tarcia
  • nie ulegają zużyciu
  • dzięki swej budowie i materiałom szczególnie dobrze nadają się do wysokich temperatur

Konstrukcje zespołów łożyskowych z łożyskami kulkowymi samonastawnymi z oprawą pokrytą chromianem cynku

Zespoły łożyskowe SKF z łożyskami kulkowymi samonastawnymi do wysokich temperatur są dostępne z oprawami o trzech różnych konstrukcjach:
  • Zespoły z oprawą stojącą pokrytą chromianem cynku (ilustr. 3)
  • Zespoły z oprawą kołnierzową kwadratową pokrytą chromianem cynku (ilustr. 4)
  • Zespoły z oprawą kołnierzową owalną pokrytą chromianem cynku (ilustr. 5)
SKF logo