Montaż
Łożyska kulkowe zwykłe SKF do wysokich temperatur należy zawsze montować na gorąco, aby zmniejszyć wymaganą siłę montażową oraz uniknąć niebezpieczeństwa popękania grafitowego środka smarnego (dotyczy wykonań VA208 i VA228). Do podgrzewania łożysk na etapie montażu najlepiej używać nagrzewnicy indukcyjnej.
Zanurzanie łożyska w gorącym oleju nie jest zalecane, ponieważ pozostały w łożysku olej mógłby w dalszej kolejności ulec zwęgleniu podczas pracy.
Nie wolno stosować metod montażu udarowego (uderzeniowego), które mogłyby uszkodzić łożysko i pozbawić je właściwej funkcjonalności.