Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Łożyska hybrydowe

Łożyska hybrydowe

W łożyskach hybrydowych pierścienie są wykonane ze stali łożyskowej, a elementy toczne z azotku krzemu klasy łożyskowej (Si3N4), co nadaje tym łożyskom właściwości elektroizolacyjne.

Cechy łożyska

Elementy toczne wykonane z azotku krzemu przyczyniają się do zwiększenia trwałości eksploatacyjnej łożyska, oferując podwyższenie parametrów pracy łożyska nawet w trudnych warunkach eksploatacji. Zalety łożysk hybrydowych w porównaniu do odpowiadających im wymiarowo łożysk ze stalowymi elementami tocznymi:
  • Ochrona przed uszkodzeniami powodowanymi przez prąd elektryczny
    Łożyska hybrydowe nie przewodzą prądu, dzięki czemu są odpowiednie do zastosowań, gdzie występuje przepływ prądu elektrycznego, takich jak prądnice i silniki prądu stałego i przemiennego.
  • Możliwość pracy z wyższymi prędkościami
    Gęstość elementu tocznego z azotku krzemu jest o 60% mniejsza niż gęstość elementu tocznego tej samej wielkości wykonanego ze stali łożyskowej. Mniejszy ciężar oznacza mniejszą bezwładność, a to przekłada się na lepszą pracę przy gwałtownym rozruchu lub zatrzymaniu, jak również na możliwość uzyskiwania wyższych prędkości.
  • Wysoka trwałość eksploatacyjna
    Zmniejszenie w łożyskach hybrydowych ilości ciepła wytwarzanego na skutek tarcia, zwłaszcza przy wysokich prędkościach, przekłada się na zwiększenie trwałości eksploatacyjnej łożyska i zmniejszenie wymaganej częstotliwości wymiany smaru (dosmarowywania).
  • Wysoka odporność na zużycie
    Elementy toczne wykonane z azotku krzemu, cechując się wyższym stopniem twardości, czynią łożyska hybrydowe odpowiednimi do pracy w trudnych warunkach i w zanieczyszczonym środowisku.
  • Wysoka sztywność łożyska
    Wysoki moduł sprężystości sprawia, że łożyska hybrydowe cechują się zwiększoną sztywnością.
  • Zmniejszone niebezpieczeństwo powstawania zatarć
    Nawet w warunkach niewystarczającego smarowania, jakie wiążą się na przykład z wysokimi prędkościami i gwałtownymi przyspieszeniami, jak również przy niedostatecznym filmie hydrodynamicznym, niebezpieczeństwo wystąpienia zatarć między powierzchniami z azotku krzemu i powierzchniami stalowymi jest ograniczone. W przypadku łożysk hybrydowych pracujących w warunkach, dla których κ < 1, w obliczeniach trwałości często przyjmuje się κ = 1.
  • Zmniejszone niebezpieczeństwo powstawania fałszywych odcisków Brinella
    W warunkach występowania drgań łożyska hybrydowe są znacznie mniej podatne na powstawanie fałszywych odcisków Brinella (płytkich wgłębień w bieżniach) na styku powierzchni stalowych z powierzchniami wykonanymi z azotku krzemu.
  • Mniejsza wrażliwość na gradienty temperatury
    Elementy toczne wykonane z azotku krzemu charakteryzują się niższym współczynnikiem rozszerzalności cieplnej, co oznacza mniejszą wrażliwość na różnice temperatur występujące w łożysku i możliwość dokładniejszego ustalenia napięcia wstępnego lub luzu.

Asortyment

Standardowy asortyment łożysk hybrydowych SKF obejmuje najpowszechniej stosowane rozmiary do prądnic (generatorów) i silników elektrycznych. Należą do niego:
  • łożyska kulkowe zwykłe jednorzędowe (ilustr. 1)
    • o konstrukcji podstawowej
    • uszczelnione
    • hybrydowe o konstrukcji XL
  • łożyska walcowe jednorzędowe (ilustr. 2)
Łożyska hybrydowe przedstawione w tym rozdziale tworzą podstawowy asortyment SKF i stanowią tylko część całej oferty. Do oferowanych przez SKF łożysk hybrydowych należą ponadto:
  • Łożyska hybrydowe superprecyzyjne → Łożyska superprecyzyjne
    • superprecyzyjne hybrydowe łożyska kulkowe skośne
    • superprecyzyjne hybrydowe łożyska walcowe
    • superprecyzyjne hybrydowe łożyska kulkowe skośne wzdłużne, jednokierunkowe i dwukierunkowe
  • Hybrydowe łożyska kulkowe skośne
  • Hybrydowe łożyska kulkowe zwykłe ze stali nierdzewnej
  • Zespoły łożyskowe z łożyskami hybrydowymi
Aby uzyskać szczegółowe informacje na ich temat, w tym dotyczące dostępności, skontaktuj się z SKF.
SKF logo