Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Produkty do szczególnych zastosowań

Produkty te, bazujące na naszych standardowych łożyskach i zespołach łożyskowych, mają specjalne cechy, które czynią je odpowiednimi do szczególnych zastosowań. Stosowane prawidłowo, eliminują one zapotrzebowanie na kosztowne łożyska lub zespoły wykonywane na specjalne zamówienie, jako że zazwyczaj są dostępne bezpośrednio z magazynów, co przyczynia się ponadto do znacznego skrócenia czasu realizacji zamówień.

Potrzebne produkty możesz wyszukiwać według różnych kryteriów.
  • Wyszukiwanie według oznaczenia lub wymiarów: Wprowadź kryteria wyszukiwania Product search w widżecie z prawej strony.
  • Wyszukiwanie według typu: Dokonaj wybory z listy tablic produktowych.

Na asortyment łożysk do szczególnych zastosowań składają się:

Łożyska oporowe

Łożyska oporowe zostały stworzone z myślą o walcarkach zimnych wielowalcowych, ale sprawdzają się też w innych zastosowaniach, takich jak maszyny do prostowania lub gięcia.

Zespoły łożyskowe z czujnikiem

Zespoły łożyskowe SKF z czujnikiem służą do precyzyjnego monitorowania stanu elementów obrotowych i liniowych.

Łożyska hybrydowe

Łożyska tego typu mają dobre właściwości pracy w okolicznościach odbiegających od normy, dzięki czemu radzą sobie z ekstremalnymi warunkami i wysokimi obrotami. Charakterystyczna dla nich odporność na przepływ prądu elektrycznego sprawia, że idealnie nadają się do silników elektrycznych i narzędzi o napędzie elektrycznym.

Łożyska INSOCOAT

Te łożyska mają na powierzchniach zewnętrznych pierścienia wewnętrznego lub zewnętrznego izolującą powłokę z tlenku aluminium. Można ich używać w trudnych układach elektrycznych – bez konieczności wprowadzania dodatkowych zmian konstrukcyjnych. Sprawdzają się one także jako gotowy zamiennik dla konwencjonalnych łożysk w eksploatowanych już układach i maszynach.

Łożyska i zespoły łożyskowe do wysokich temperatur

Takie łożyska i zespoły łożyskowe produkcji SKF zawierają środek smarny na bazie grafitu, który zachowuje skuteczność w temperaturach dochodzących aż do +350°C (+660°F) – czyni je to szczególnie odpowiednimi do zastosowań w wózkach piecowych, w piecach z trzonem samotokowym i w piekarniach.

Łożyska z powłoką NoWear

Te łożyska są fabrycznie poddawane obróbce powierzchni pod kątem ciężkich warunków pracy, takich jak zerowe lub bardzo niskie obciążenia czy eksploatacja na granicy skuteczności środka smarnego.

Łożyska z wypełnieniem Solid Oil

Łożyska tego typu są przeznaczone do zastosowań, w których konwencjonalne metody smarowania smarem plastycznym lub olejem nie sprawdzają się lub są niepraktyczne.

Łożyska kulkowe polimerowe

Takie łożyska opierają się korozji oraz działaniu wielu substancji chemicznych. Są lekkie i cichobieżne. Łożyska kulkowe polimerowe nie wymagają środka smarnego.

Zespoły rolek podających

Konstrukcja zespołów rolek podających SKF bazuje na łożyskach walcowych dwu- lub czterorzędowych z pełną liczbą wałeczków. Stworzono je z myślą o zastosowaniach w piecach przelotowych wykorzystywanych w spiekalniach (aglomerowniach) i grudkowniach.
SKF logo