Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Konstrukcje

Konstrukcja zespołów rolek podających SKF bazuje na łożyskach walcowych dwurzędowych (ilustr. 1) lub czterorzędowych (ilustr. 2) z pełną liczbą wałeczków. Zespoły te:

  • są nierozłączne
  • mają pierścień zewnętrzny o bardzo dużej grubości ścianki
    • z trzema stałymi obrzeżami
    • o walcowej powierzchni zewnętrznej – albo zataczanej w kierunku powierzchni czołowych, albo ze skośnymi ścięciami (sfazowaniami)
  • mają dwa pierścienie wewnętrzne, każdy ze stałym obrzeżem
  • są uszczelnione z obu stron pierścieniem uszczelniającym o przekroju okrągłym (O-ringiem) z kauczuku fluorowego (FKM) osadzonym w rowku w obrzeżu pierścienia wewnętrznego
  • są wypełnione wysokiej jakości smarem plastycznym SKF LGEV 2 (tabela 1)
  • są praktycznie bezobsługowe
    Niemniej większość takich zespołów można dosmarowywać przez rowki smarowe na pozbawionych obrzeży powierzchniach czołowych pierścieni wewnętrznych (ilustr. 3).

OSTRZEŻENIE

Pierścienie uszczelniające o przekroju okrągłym (O-ringi) wykonane z kauczuku fluorowego (FKM) poddane działaniu otwartego ognia lub temperatur powyżej +300°C (+570°F) stanowią zagrożenie dla zdrowia i środowiska! Pozostają niebezpieczne nawet po ostygnięciu.

Przeczytaj i postępuj zgodnie ze wskazówkami bezpieczeństwa zawartymi pod tym OSTRZEŻENIEM.

SKF logo