Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Zespoły rolek podających

Zespół rolki podającej

Konstrukcja zespołów rolek podających SKF bazuje na łożyskach walcowych dwurzędowych (ilustr. 1) lub czterorzędowych (ilustr. 2) z pełną liczbą wałeczków.

Stworzono je z myślą o piecach przelotowych wykorzystywanych w spiekalniach (aglomerowniach) i grudkowniach. Te gotowe do montażu zespoły nadają się również do wszelkich zastosowań, w przypadku których konieczne jest przenoszenie wysokich obciążeń, kierunek obrotu podlega częstym zmianom lub prędkości obrotowe są niskie.

Cechy zespołu rolki podającej

  • Wysoka nośność
    Pierścień zewnętrzny o grubej ściance pozwala na przenoszenie wysokich obciążeń promieniowych, a przy tym ogranicza naprężenia zginające i odkształcające. Dzięki obrzeżom na pierścieniach wewnętrznych zespoły rolek podających mogą przenosić również wysokie obciążenia osiowe.
    Umieszczenie w pozbawionych wbudowanego koszyka łożyskach walcowych dwu- i czterorzędowych maksymalnej liczby wałeczków przyczynia się do zwiększenia ich nośności.
  • Niskie tarcie
    Wykończenie powierzchni styku wałeczków z bieżniami i zoptymalizowana geometria wewnętrzna tych zespołów rolek utrzymują tarcie w trakcie rozruchu i w toku eksploatacji na bardzo niskim poziomie.
  • Wysoka trwałość eksploatacyjna
    Logarytmiczny profil elementów tocznych przyczynia się do zmniejszenia naprężeń krawędziowych występujących na styku elementów tocznych z bieżniami (ilustr. 3).
SKF logo