Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Dane techniczne łożysk


Łożyska kulkowe zwykłeŁożyska walcowe
Normy wymiaroweWymiary główne: ISO 15

Tolerancje

Więcej informacji → Tolerancje

Klasa Normalna

Wyższa klasa dokładności (do P5) dostępna dla niektórych łożysk na specjalne zamówienie

Klasa Normalna

Wartości: ISO 492 (tabela 1, tabela 2, tabela 3)

Warstwa tlenku glinu na zewnętrznych powierzchniach pierścienia wewnętrznego lub zewnętrznego nie wpływa na dokładność łożyska.

Luz wewnętrzny

Więcej informacji → Luz wewnętrzny łożyska

C3

C3

Sprawdź dostępność łożysk z innym luzem

Wartości: ISO 5753-1 (tabela 4)Wartości: ISO 5753-1 (tabela 5)
Wartości te obowiązują w odniesieniu do niezamontowanych łożysk przy zerowym obciążeniu pomiarowym.
Dopuszczalna niewspółosiowośćTaka sama jak dla łożysk standardowych
Dane techniczne łożyskDane techniczne łożysk

Dopuszczalne przemieszczenie osiowe (ilustr. 1)

smaks. → tablica produktowa

Łożyska INSOCOAT typu NU mogą kompensować przemieszczenie osiowe. Przemieszczenie osiowe wału względem oprawy występuje wewnątrz łożyska. W efekcie praktycznie nie występuje wzrost tarcia.

Właściwości elektryczne

Tabela 6
SKF logo