Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

System oznaczania

Patrz System oznaczania w odpowiednim rozdziale katalogu poświęconym określonemu standardowemu łożysku:
Przyrostki oznaczeń używane do identyfikacji łożysk INSOCOAT są wyjaśnione poniżej.
VL0241Zewnętrzne powierzchnie pierścienia zewnętrznego pokryte powłoką izolacyjną – warstwa standardowa
VL0246Zewnętrzne powierzchnie pierścienia zewnętrznego pokryte powłoką izolacyjną – warstwa udoskonalona
VL2071Zewnętrzne powierzchnie pierścienia wewnętrznego pokryte powłoką izolacyjną – warstwa standardowa
VL2076Zewnętrzne powierzchnie pierścienia wewnętrznego pokryte powłoką izolacyjną – warstwa udoskonalona
SKF logo