Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Łożyska INSOCOAT

Łożyska INSOCOAT
Silniki elektryczne, generatory i inne urządzenia elektryczne są narażone na uszkodzenie, gdy przez łożysko przepływa prąd elektryczny. Przepływ prądu może spowodować uszkodzenie powierzchni styku elementów tocznych i bieżni w łożysku (erozję elektryczną) oraz przyspieszyć degradację smaru. W silnikach elektrycznych i generatorach występuje dodatkowe niebezpieczeństwo ze strony prądów o wysokiej częstotliwości – ze względu na naturalną reaktancję pojemnościową występującą w silniku i powodującą powstawanie prądów błądzących. Niebezpieczeństwo uszkodzenia jest jeszcze większe, gdy silnik jest sterowany przez przemiennik częstotliwości.
Łożyska INSOCOAT:
  • zaprojektowano z myślą o zabezpieczeniu łożysk przed przepływem prądu elektrycznego
  • mają zewnętrzne powierzchnie pierścienia wewnętrznego albo zewnętrznego pokryte izolacyjną warstwą tlenku glinu w zaawansowanym procesie plazmowego powlekania natryskowego dla uzyskania doskonałej jakości wykończenia powierzchni
  • w porównaniu z innymi metodami izolacji stanowią bardzo ekonomiczne rozwiązanie

Cechy łożyska

  • Ochrona przed erozją elektryczną
    Poprzez zintegrowanie własności izolacji elektrycznej z łożyskiem, łożyska INSOCOAT mogą zwiększyć niezawodność i czas sprawności maszyn dzięki wyeliminowaniu problemów związanych z erozją elektryczną.
  • Wysoka rezystancja elektryczna
    Powłoka z tlenku glinu zapewnia rezystancję elektryczną na poziomie co najmniej 200 MΩ i wytrzymuje napięcia dochodzące do 3 000 V prądu stałego.
  • Stałe parametry elektryczne
    Powłoki uzyskiwane w procesie plazmowego powlekania natryskowego są zwykle higroskopijne, co czyni je podatnymi na wnikanie skraplającej się wody. Łożyska INSOCOAT zabezpiecza się przed skutkami wnikania wody za pomocą wyjątkowego szczeliwa.

Asortyment

Na przedstawiony w niniejszym katalogu standardowy asortyment łożysk INSOCOAT składają się, w najpowszechniej stosowanych rozmiarach i wariantach:

W sprawie typów i rozmiarów łożysk nieuwzględnionych w tablicach produktowych (→ Łożyska kulkowe zwykłe, Łożyska walcowe) należy kontaktować się z SKF.

Do zastosowań wymagających użycia łożysk mniejszych niż wymienione w katalogu, SKF zaleca łożyska hybrydowe SKF.

Oprócz asortymentu standardowego SKF oferuje specjalne łożyska i zespoły łożyskowe INSOCOAT o złożonej geometrii pierścieni, w tym:
  • łożyska kulkowe skośne jednorzędowe dwukierunkowe – o styku czteropunktowym (ilustr. 3)
  • łożyska stożkowe z kołnierzem (ilustr. 4)
  • zespoły łożysk stożkowych (TBU) (ilustr. 5)
  • zespoły łożyskowe do silników trakcyjnych (ilustr. 6)
Aby uzyskać szczegółowe informacje na ich temat, w tym dotyczące dostępności, skontaktuj się z SKF.
SKF logo