Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Obciążenia


Łożyska kulkowe zwykłeŁożyska walcowe

Obciążenie minimalne

Więcej informacji → Wymagane obciążenie minimalne

Wykonaj obliczenia

Wykonaj obliczenia

Obciążalność osiowa

Obciążenie ściśle osiowe → Fa ≤ 0,5 C0

Małe łożyska1) i łożyska serii lekkich2) → F≤ 0,25 C0


Nadmierne obciążenie osiowe może doprowadzić do znacznego zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej łożyska.

Równoważne obciążenie dynamiczne łożyska

Więcej informacji → Równoważne obciążenie dynamiczne łożyska

Fa/Fr ≤ e → P = Fr

Fa/Fr > e → P = X Fr + Y Fa

Wykonaj obliczenia

P = Fr

Równoważne obciążenie statyczne łożyska

Więcej informacji → Równoważne obciążenie statyczne łożyska

P0 = 0,6 Fr + 0,5 Fa

P0 < Fr → P0 = Fr

P0 = Fr


1) d ≤ 12 mm
2) Ciągi średnic 8, 9, 0 oraz 1

Symbole

C0nominalna nośność statyczna dla łożysk kulkowych zwykłych [kN] (→ tablica produktowa)
dmśrednica średnia łożyska [mm]
= 0,5 (d + D)
ewartość graniczna dla łożysk kulkowych zwykłych, zależna od wartości wyrażenia f0 Fa/C0 (tabela 1)
f0współczynnik obliczeniowy dla łożysk kulkowych zwykłych (→ tablica produktowa)
Faobciążenie osiowe [kN]
Frobciążenie promieniowe [kN]
Frmminimalne obciążenie promieniowe [kN]
krwspółczynnik obciążenia minimalnego → tablice produktowe:
nprędkość obrotowa [obr/min]
nrprędkość nominalna dla łożysk walcowych [obr/min] (→ tablica produktowa)
Prównoważne obciążenie dynamiczne łożyska [kN]
P0równoważne obciążenie statyczne łożyska [kN]
Xwspółczynnik obciążenia promieniowego dla łożysk kulkowych zwykłych (tabela 1)
Ywspółczynnik obciążenia osiowego dla łożysk kulkowych zwykłych, zależny od wartości wyrażenia f0 Fa/C0 (tabela 1)
νrzeczywista lepkość robocza środka smarnego do łożysk kulkowych zwykłych [mm2/s]
SKF logo