Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Łożyska z powłoką NoWear

NoWear

NoWear to odporna na zużycie powłoka węglowa, którą pokryte mogą być elementy toczne i bieżnia (lub bieżnie) pierścienia wewnętrznego łożyska (przyrostek L7DA w oznaczeniu) albo tylko elementy toczne (przyrostek L5DA w oznaczeniu) (ilustr. 1).

W procesie naparowywania próżniowego nakłada się odporną na ścieranie powłokę węglową o grubości od 1 do 3 μm zależnie od wielkości łożyska. Twardość powłoki wynosi 1 200 HV10.

Powierzchnie łożyska pokryte powłoką NoWear zachowują odporność materiału rdzenia, a jednocześnie charakteryzują się twardością, niskim współczynnikiem tarcia i odpornością na ścieranie nałożonej powłoki.

W okresie „docierania” minimalne ilości materiału powłoki zostają przeniesione na powierzchnie współpracujące. Dzięki temu następuje zmniejszenie tarcia oraz poprawa odporności na zużycie ścierne i zacieranie – nawet w przypadku łożysk, w których powlekane są tylko elementy toczne.

Cechy łożyska

  • duża trwałość eksploatacyjna
  • odporność na ciężkie warunki robocze
    • zwiększone niebezpieczeństwo powstawania zatarć
    • niewystarczający film smarny
    • nagłe zmiany obciążenia
    • małe obciążenia
    • gwałtowne zmiany prędkości
    • drgania i ruchy oscylacyjne
Zastosowania
Łożyska z powłoką NoWear otwierają zupełnie nowe możliwości przed istniejącymi łożyskowaniami pracującymi w trudnych warunkach. Ich stosowanie nie wymaga wprowadzania poważnych zmian konstrukcyjnych oraz daje konstruktorom większą swobodę przy projektowaniu nowych rozwiązań. Do typowych zastosowań łożysk z powłoką NoWear należą:
  • maszyny papiernicze
  • urządzenia pracujące w warunkach morskich
  • wentylatory
  • sprężarki
  • pompy hydrauliczne
  • przekładnie
  • silniki hydrauliczne

Łożyska z powłoką NoWear nie są przeznaczone do pracy w próżni ani zupełnie bez smarowania. Powłoka ta nie działa jak bariera przeciwtlenowa, w związku z czym nie jest zalecana jako inhibitor korozji.

Odmiany konstrukcyjne i warianty

Najpowszechniej stosowana odmiana łożysk z powłoką NoWear ma powlekane tylko elementy toczne (przyrostek L5DA w oznaczeniu). Takie łożyska są zalecane do zastosowań, w których obciążenie łożysk jest niskie do normalnego lub gdy występują drgania albo ruchy oscylacyjne.

Łożyska z powłoką NoWear, które mają powlekane bieżnię (bieżnie) i elementy toczne (przyrostek L7DA w oznaczeniu), są zalecane do zastosowań, gdzie występują następujące warunki robocze:

  • zanieczyszczenia w postaci cząstek ściernych, które mogą spowodować przedwczesne zużycie
  • duże obciążenia
  • niestandardowe warunki smarowania, takie jak smarowanie łożysk czynnikami technologicznymi (procesowymi)
Jako łożyska z powłoką NoWear dostarczana może być większość łożysk tocznych SKF. W kwestii wykonań nieuwzględnionych w tabeli 1 należy kontaktować się z SKF.

Koszyki

Zob. Koszyki w odpowiednim rozdziale poświęconym określonemu łożysku standardowemu.
Parametry techniczne łożysk

Normy wymiarowe, zakresy tolerancji, luz wewnętrzny, dopuszczalna niewspółosiowość

Zob. Parametry techniczne łożysk w odpowiednim rozdziale poświęconym powiązanemu łożysku standardowemu.
Trwałość eksploatacyjna łożyska

Zwiększenie trwałości eksploatacyjnej wynikające z przejścia na łożyska z powłoką NoWear w warunkach wysokich prędkości obrotowych i niskich obciążeń jest trudne do obliczenia i zależy od różnorodnych czynników. Jednak z doświadczenia wiadomo, że można spodziewać się kilkukrotnego wydłużenia okresu eksploatacji.

W przypadku łożysk smarowanych smarami plastycznymi i pracujących z prędkościami bliskimi prędkości dopuszczalnej lub wyższymi, albo pracujących w wysokich temperaturach, które pogarszają trwałość smaru, zastosowanie łożysk z powłoką NoWear potencjalnie pozwala wydłużyć okresy pracy smaru do wymiany.

W warunkach smarowania śladowego powłoka NoWear może przyczynić się do zwiększenia trwałości eksploatacyjnej łożyska.

Obciążenia

Obciążenie minimalne

Dzięki parze ślizgowej NoWear-stal w strefie styku, zmniejszone jest niebezpieczeństwo powstania uszkodzenia na skutek zatarcia. Łożyska z powłoką NoWear są zalecane do zastosowań, gdzie występują niskie obciążenia w połączeniu z wysokimi prędkościami, a problem stanowią uszkodzenia powstające na skutek zatarcia.

Nośność, obciążenia równoważne łożyska

Zob. Obciążenia w odpowiednim rozdziale poświęconym powiązanemu łożysku standardowemu.
Temperatury graniczne

Informacje na temat temperatur granicznych dla łożyska zawiera punkt Temperatury graniczne w odpowiednim rozdziale poświęconym powiązanemu łożysku standardowemu. 

Powłoka NoWear wytrzymuje temperatury dochodzące do +350°C (+660°F).

Prędkość dopuszczalna
Zob. punkt Prędkość dopuszczalna w odpowiednim rozdziale poświęconym powiązanemu łożysku standardowemu.
Smarowanie
Zalecenia dotyczące smarowania łożysk z powłoką NoWear są na ogół identyczne z tymi udzielanymi w odniesieniu do łożysk standardowych (→ Smarowanie). Łożyska z powłoką NoWear pracują jednak niezawodnie nawet wtedy, gdy nie jest możliwe osiągnięcie dostatecznego oddzielenia od siebie współpracujących powierzchni. Powłoka NoWear pełni funkcję warstwy ochronnej i może ograniczyć zapotrzebowanie na dodatki do środka smarnego spowalniające zużycie (AW) i przeznaczone do pracy w warunkach zwiększonego nacisku (EP).
System oznaczeń

Zob. System oznaczeń w odpowiednim rozdziale poświęconym powiązanemu łożysku standardowemu.

Poniżej objaśniono przyrostki używane w oznaczeniach do identyfikowania łożysk z powłoką NoWear.

L5DA
powlekane elementy toczne
L7DA
powlekane elementy toczne i bieżnia (bieżnie) pierścienia wewnętrznego
SKF logo