Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Polimerowe łożyska kulkowe

Polimerowe łożyska kulkowe
Polimerowe łożyska kulkowe SKF mogą być wykonane z różnych materiałów i kombinacji materiałów:
  • pierścienie polimerowe
  • kulki wykonane ze stali nierdzewnej, szkła, polimeru lub innego materiału
  • koszyk polimerowy
Polimery znacznie różnią się od stali pod względem właściwości. Z tego względu polimerowe łożyska kulkowe są zazwyczaj stosowane w łożyskowaniach, gdzie zasadnicze znaczenie ma odporność na wilgoć lub środki chemiczne, a użycie łożyska wykonanego w całości ze stali jest niemożliwe lub podlega pewnym ograniczeniom. W takich aplikacjach polimerowe łożyska kulkowe stanowią doskonałe rozwiązanie zarówno z technicznego jak i ekonomicznego punktuwidzenia, gdyż charakteryzują się one następującymi właściwościami:
  • odporne na korozję i środki chemiczne
  • polimer ma wysoką odporność na ścieranie i zużycie zmęczeniowe
  • samosmarujące (nie jest potrzebny środek smarny)
  • niski współczynnik tarcia
  • cicha praca
  • mały ciężar
  • wysoka wytrzymałość właściwa (stosunek wytrzymałości do ciężaru)
  • wysoka stabilność wymiarowa dzięki małej skłonności do pełzania
  • niskie koszty eksploatacji w całym cyklu życia
  • izolator elektryczny
  • dobre właściwości tłumiące
  • praca w wysokich temperaturach (niektóre łożyska)
  • zintegrowane funkcje w łożyskach specjalnych
Dzięki tym właściwościom, polimerowe łożyska kulkowe są odpowiednie do stosowania w następujących gałęziach przemysłu i aplikacjach:
  • przemysł spożywczy
  • przemysł medyczny i farmaceutyczny
  • przemysł chemiczny
  • przemysł włókienniczy
  • przemysł elektrotechniczny
  • przemysł fotograficzny
  • modelowanie i lekkie konstrukcje
  • łożyskowania pracujące w próżni
  • produkty biurowe
  • sprzęt pomiarowy
  • przeładunek i transport materiałów
  • towary konsumpcyjne
  • galwanotechnika
  • ogrzewanie i klimatyzacja

Konstrukcje i odmiany wykonania

Standardowy asortyment polimerowych łożysk kulkowych SKF przedstawiony w niniejszym katalogu tworzą w najczęściej stosowanych rozmiarach:
Łożyska obu konstrukcji mają nieprzerwane bieżnie i budowę nierozłączną. Standardowe łożyska są dostępne wyłącznie jako łożyska otwarte (bez uszczelnień lub blaszek ochronnych).
Inne łożyska polimerowe i zespoły łożyskowe z łożyskami polimerowymi (ilustr. 3) są dostępne na specjalne zamówienie. Dostosowane do wymogów klienta łożyska polimerowe mogą być wyprodukowane nawet w małych ilościach. Dostępne są także zintegrowane funkcje – np. uzębienie czy specjalny kształt otworu – pozwalające na zmniejszenie ilości elementów i obniżenie kosztów montażu. Do przykładów takich łożysk, których nie uwzględniono w niniejszym katalogu, należą:
  • calowe łożyska kulkowe zwykłe jednorzędowe
  • łożyska kulkowe zwykłe jednorzędowe z pełną liczbą elementów tocznych
  • uszczelnione łożyska kulkowe zwykłe jednorzędowe
  • łożyska kulkowe zwykłe dwurzędowe
  • rolki prowadzące
  • łożyska kulkowe samonastawne i zespoły łożyskowe z łożyskami kulkowymi samonastawnymi
  • łożyska w specjalnych rozmiarach
  • łożyska lub elementy wykonane z innych materiałów
  • zespoły łożyskowe ze zintegrowanymi funkcjami
W porównaniu z łożyskami stalowymi tej samej wielkości, polimerowe łożyska kulkowe nie mogą przenosić równie wysokich obciążeń lub pracować z równie wysokimi prędkościami oraz nie mają takiego samego wąskiego zakresu luzu roboczego ani nie pozwalają na podobnie precyzyjne pozycjonowanie wału.
SKF logo