Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Dane techniczne łożysk

Normy wymiaroweWymiary główne: ISO 15, z wyjątkiem wymiarów ścięć montażowych
TolerancjeTolerancje dla polimerowych łożysk kulkowych (tabela 1) nie są znormalizowane w skali międzynarodowej. Na ogół są one większe niż tolerancje dla łożysk wykonanych w całości ze stali i zostały sprawdzone w praktyce.
Luz
wewnętrzny

Wartości (tabela 2)
SKF logo