Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Materiały

Polimerowe łożyska kulkowe SKF mogą być wykonane z różnych materiałów i kombinacji materiałów. Rodzaj wybranych materiałów jest zależny od warunków pracy łożyskowania. Polimerowe łożyska kulkowe są dostępne w czterech standardowych kombinacjach materiałowych (tabela 1). Za pomocą tych standardowych materiałów można spełnić wymagania większości zastosowań. Inne materiały są dostępne na specjalne zamówienie (→ System oznaczania).

Odporność chemiczna

Większość polimerów jest odporna na szkodliwe działanie powszechnie stosowanych środków chemicznych (tabela 2):
  • Polipropylen (PP) jest odporny na kwasy, alkalia, sole i roztwory soli, alkohole, oleje, smary plastyczne, woski oraz wiele rozpuszczalników. Jednakże poddany działaniu związków aromatycznych i węglowodorów halogenowanych, zaczyna puchnąć. Polipropylen nie jest także odporny na silnie utleniające czynniki, takie jak kwas azotowy, chromiany czy halogeny.
  • Polioksymetylen (POM) jest odporny na słabe kwasy, słabe i mocne alkalia i rozpuszczalniki organiczne, a także na benzynę, benzen, oleje i alkohole.
  • Poliamid 66 (PA66) jest odporny na działanie prawie wszystkich rozpuszczalników organicznych oraz niektórych słabych kwasów i alkaliów.
Więcej informacji, patrz Czynniki wpływające na pracę łożyska.
SKF logo