Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Zespoły łożyskowe z czujnikiem

Nowej generacji zespół kodera do silników elektrycznych SKF – łożysko z czujnikiem
Zespoły łożyskowe z czujnikiem SKF, służące do precyzyjnego monitorowania stanu elementów obrotowych i liniowych, są:
  • kompaktowe
  • wytrzymałe i niezawodne
  • proste i gotowe do zamontowania

Stworzone przez SKF rozwiązania z wbudowanym czujnikiem sprawdziły się już w szeregu zastosowań przemysłowych i motoryzacyjnych, takich jak silniki elektryczne, pojazdy elektryczne, walce drogowe, ciągniki, podnośniki widłowe i przenośniki. Typowe zastosowania:

  • systemy zarządzania silnikami
  • układy kierownicze
  • pomiary prędkości i położenia
  • pomiary pozycji kątowej
Aby uzyskać więcej informacji na temat zespołów łożyskowych z czujnikiem SKF, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem firmy SKF.

Nowa generacja zespołu kodera do silników elektrycznych SKF

SKF logo