Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Zespoły kodera do silników elektrycznych

Dokładne monitorowanie stanu elementów wykonujących ruch obrotowy ma zasadnicze znaczenie w wielu zastosowaniach. Dotyczy to w szczególności silników prądu przemiennego, w których do ciągłego pomiaru prędkości i kierunku obrotów wykorzystuje się kodery.
Zespoły kodera do silników elektrycznych SKF (ilustr. 1), łączące w sobie technologię czujników aktywnych z łożyskiem kulkowym zwykłym SKF Explorer, są:
  • zdolne zapewniać rozdzielczość sygnału w zakresie od 32 do 80 impulsów cyfrowych na jeden obrót
  • kompaktowe (o zaledwie 6,2 mm szersze od równoważnych standardowych łożysk kulkowych zwykłych (ilustr. 2))
  • gotowe do zamontowania i odpowiednie do każdego węzła łożyskowego (swobodnego lub ustalającego) w silniku prądu przemiennego
  • dostępne na wały o średnicy w zakresie od 15 do 45 mm
SKF logo