Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Konstrukcje i odmiany wykonania

Sterujące zespoły kodera SKF bazują na sprawdzonych w praktyce technologiach SKF. Zostały zaprojektowane od podstaw, od łożyska kodera począwszy do precyzyjnego sterowania monitorowego. Do stworzenia kompletnego zespołu w zestawie znajdują się urządzenie wytwarzające moment sił tarcia, złącze mechaniczne do montażu i wałek do zamocowania koła kierownicy. Urządzenie wytwarzające moment sił tarcia wysyła sygnał sprzężenia zwrotnego do operatora wywołując odpowiedni opór w kole kierownicy.

Zespoły kodera zawierają uszczelnione łożysko kulkowe zwykłe SKF Explorer , co zapewnia ich długą trwałość eksploatacyjną i niezawodną pracę. Nie wymagają one żadnej regulacji ani dosmarowywania w czasie spodziewanego okresu użytkowania czyli są bezobsługowe. W niezawodny sposób spełniają wymagania systemów sterowania przewodowego stosowanych w pojazdach używanych w przemyśle i w pojazdach terenowych.

Sterujące zespoły kodera SKF są dostarczane jako gotowe do zamontowania urządzenia. Podłączenie do systemu sterowania przewodowego jest realizowane za pomocą wtyczek. Dostępne sterujące zespoły kodera są wymienione w tabeli 1. W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat sterujących zespołów kodera, skontaktuj się ze specjalistą SKF ds. technicznych.
SKF logo