Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Krążkowe zespoły kodera

Krążkowe zespoły kodera (ilustr. 1, tablica produktowa) są gotowymi do pracy zaraz po zamontowaniu zespołami łożyskowymi z czujnikiem zaprojektowanymi do łożyskowań z kręcącym się pierścieniem zewnętrznym.
Zespoły kodera:
  • zawierają uszczelnione łożysko kulkowe zwykłe SKF Explorer 6201, nasmarowane na cały okres eksploatacji łożyska
  • mogą zostać łatwo wbudowane w koła pasowe, krzywki, krążki lub kółka, w celu złożenia zwartego zestawu kodera z wirującym pierścieniem zewnętrznym łożyska
  • mogą być dostarczane, na specjalne zamówienie, w komplecie z dostosowanymi do wymogów klienta kołami zębatymi, kółkami lub kołami pasowymi
Technologia czujnika
Krążkowe zespoły kodera SKF wykorzystują podobne czujniki jak zespoły kodera do silników elektrycznych SKF. Dostarczają one dwa sygnały, które mogą zostać użyte do określenia pozycji względnej, prędkości, przyspieszenia i kierunku ruchu. Wymagania dotyczące interfejsu odbiorczego są takie same jak dla zespołów kodera do silników elektrycznych SKF.
SKF logo