Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Łożyska, zespoły łożyskowe i oprawy

Potrzeby układów i warunki panujące w maszynach wirujących są bardzo zróżnicowane. Uzyskanie najlepszego możliwego dopasowania osiągów do danego zastosowania wymaga uwzględnienia wielu różnych parametrów – między innymi wymiarów, masy, prędkości obrotowych, nośności, uszczelnienia i smarowania. Współpracując z SKF, zyskujesz dostęp do tak szerokiego asortymentu łożysk tocznych i ślizgowych, jakiego nie oferuje żaden inny producent na całym świecie – a także do specjalistycznej porady oraz narzędzi obliczeniowych, które pomogą Ci znaleźć produkty najściślej dopasowane do Twojego zastosowania.
Potrzebne produkty możesz wyszukiwać według różnych kryteriów.
  • Wyszukiwanie według oznaczenia lub wymiarów: Wprowadź kryteria wyszukiwania Product search w widżecie z prawej strony.
  • Wyszukiwanie według typu: Dokonaj wybory z listy tablic produktowych.

Łożyska

SKF produkuje łożyska kulkowe i wałeczkowe praktycznie każdego typu. Są one dostępne w wersjach o różnym przekroju poprzecznym, odpowiednich ogółem do bardzo zróżnicowanych warunków pracy, spełniających rozmaite wymagania eksploatacyjne.
Dostępny jest również szeroki asortyment łożysk ślizgowych i oczkowych oraz tulei łożyskowych, dostosowanych do różnych potrzeb związanych z ruchem oscylacyjnym. Rozległy zakres odmian konstrukcyjnych i wariantów oferuje niezrównany wybór – to gwarancja zaspokojenia potrzeb Twoich układów i maszyn.

Zespoły łożyskowe

Zespoły łożyskowe SKF składają się zwykle z oprawy, łożyska, uszczelnienia, środka smarnego i mechanizmu mocowania na wale. Zespoły są wstępnie składane i regulowane podczas produkcji. Gotowe do zamontowania zespoły są dostępne w wersjach z łożyskami kulkowymi oraz wałeczkowymi.
Oprócz zespołów standardowych, wykonanych w całości ze stali, firma SKF oferuje wybór produktów skierowanych do konkretnych branż, takich jak przemysł spożywczy czy farmaceutyczny, gdzie spełnianie wymogów eksploatacyjnych i środowiskowych wymaga stosowania na przykład ściśle określonych materiałów, środków smarnych, uszczelnień lub opraw.

Oprawy łożyskowe

Aby można było w pełni wykorzystywać zróżnicowane cechy łożysk SKF, firma SKF konstruuje i produkuje pełen asortyment opraw łożyskowych i uszczelnień do opraw. Te oprawy i uszczelnienia są dobrze znane w przemyśle – jako produkty o najwyższej jakości i trwałości. Oprócz unikalnych cech konstrukcyjnych, które upraszczają montaż, ustawianie współosiowości i smarowanie, zaletą opraw SKF jest ich precyzyjna obróbka maszynowa, dzięki której zabudowywane w nich łożyska mogą osiągać zamierzoną trwałość eksploatacyjną.
SKF logo