Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Wielorzędowe łożyska kulkowe promieniowe

Do celów podpierania oscylującego osiowo walca skrobakowego w sekcjach suszących maszyn papierniczych SKF produkuje specjalnie zaprojektowane wielorzędowe łożyska kulkowe promieniowe (rys. 1). Łożyska te posiadają kilka rzędów kulek utrzymywanych i prowadzonych w obrabianym maszynowo koszyku mosiężnym. Bieżnie pierścienia wewnętrznego i zewnętrznego mają kształt walców (rys. 2), dzięki czemu przemieszczenia osiowe wału względem oprawy mogą być kompensowane w obrębie łożyska w obu kierunkach. W celu ograniczenia ruchów osiowych koszyka konieczne jest zamontowanie podkładek wzdłużnych po obu stronach łożyska.
Kilka rodzajów łożysk produkowanych jest w ośmiu standardowych wielkościach; patrz: tabela.
SKF logo