Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Tuleje

Tuleje SKF
SKF wytwarza tuleje w różnych odmianach konstrukcyjnych i z różnych materiałów. Dzięki temu SKF oferuje szeroki asortyment tulei dostępnych z zapasów.
Tuleje nadają się do pracy w warunkach ruchu obrotowego, oscylacyjnego i liniowego. Podczas gdy tuleje proste (walcowe) umożliwiają przenoszenie wyłącznie obciążeń promieniowych, tuleje kołnierzowe (z obrzeżem) są zdolne do przenoszenia obciążeń promieniowych i osiowych oddziałujących w jednym kierunku.
Każde zestawienie materiału i konstrukcji tulei ma charakterystyczne właściwości, które czynią daną tuleję szczególnie odpowiednią do określonych zastosowań.
SKF logo