Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Tuleje, podkładki oporowe i taśmy

Tuleje, podkładki oporowe i taśmy SKF


Ta strona zawiera przegląd dostępnych rodzajów tulei, podkładek oporowych i taśm, ich odmian konstrukcyjnych, oznaczeń, cech oraz podstawowych zastosowań.
Zawarto na niej również odnośniki do powiązanych rozdziałów poświęconych poszczególnym produktom, a także odwołania do tablic produktowych.
Tuleje brązowe lite

Tuleje brązowe lite SKF (tabela 1) sprawdzają się w szerokim zakresie warunków pracy i zastosowań. Lity brąz szczególnie dobrze nadaje się do wysoce wymagających zastosowań w trudnych warunkach. SKF ma w ofercie standardowy asortyment tulei brązowych litych zarówno prostych, jak i kołnierzowych (rys. 1). Wybrane zalety tulei tego typu: 

  • niewrażliwe na zanieczyszczenia
  • odporne na obciążenia udarowe i drgania przy niskich obrotach
  • odpowiednie do pracy na wałach z niższej jakości wykończeniem
  • odporne na zanieczyszczenia korozyjne
  • wyposażone w rowki zatrzymujące środek smarny


Tuleje brązowe lite marki SKF są przeznaczone do pracy w warunkach oscylacyjnych ruchów zarówno promieniowych, jak i osiowych. Sprawdzają się także w zastosowaniach, gdzie prędkości obrotowe są niewielkie. Przykładowe zastosowania tulei tego typu: 

  • maszyny budowlane
  • sprzęt transportowy
  • maszyny papiernicze
  • sprzęt morski 

Tuleje brązowe spiekane

Tuleje brązowe spiekane SKF (tabela 1) mają właściwości samosmarujące i są bezobsługowe. Tuleje te mają porowate podłoże z brązu zaimpregnowane środkiem smarnym. Prędkość poślizgu dopuszczalna w przypadku tulei brązowych spiekanych jest bardzo duża, co czyni je odpowiednimi do urządzeń i maszyn wirujących. SKF ma w ofercie szeroki asortyment tulei brązowych spiekanych zarówno prostych, jak i kołnierzowych (rys. 2). Wybrane zalety tulei tego typu:

  • bardzo duża prędkość poślizgu 
  • brak potrzeby smarowania 
  • praca bezobsługowa 
  • dobre własności cierne


Tuleje brązowe spiekane marki SKF najlepiej sprawdzają się w zastosowaniach, gdzie występują ruchy obrotowe i warunkiem wstępnym są właściwości samosmarujące materiału. Przykładowe zastosowania tulei tego typu: 

  • urządzenia elektryczne 
  • sprzęt gospodarstwa domowego 
  • maszyny drukarskie 
  • obrabiarki


Tuleje brązowe zwijane

Tuleje brązowe zwijane SKF (tabela 1) szczególnie dobrze nadają się do zastosowań, w których wysoki stopień zanieczyszczenia rodzi konieczność wymieniania smaru (dosmarowywania). W powierzchniach styku ślizgowego tych tulei znajdują się rombowe kieszenie pełniące funkcję zbiorników stopniowo uwalniających środek smarny w trakcie pracy; zbiorniczki te trzeba wstępnie napełnić smarem plastycznym. SKF ma w ofercie szeroki asortyment tulei brązowych zwijanych zarówno prostych, jak i kołnierzowych (rys. 3). Wybrane zalety tulei tego typu: 

  • niewrażliwe na zanieczyszczenia 
  • odporne na obciążenia udarowe i drgania przy niskich obrotach 
  • odporne na czynniki korozyjne


Tuleje brązowe zwijane marki SKF są odpowiednie do maszyn pracujących w warunkach silnego zanieczyszczenia oraz obciążeń udarowych i/lub drgań. Przykładowe zastosowania tulei tego typu: 

  • maszyny rolnicze 
  • sprzęt dźwigowy 
  • maszyny budowlane 
  • maszyny leśne


Tuleje z kompozytu PTFE

Tuleje SKF z kompozytu PTFE (tabela 2) to rozwiązanie bezobsługowe na potrzeby zastosowań w warunkach dużego obciążenia i umiarkowanych obrotów. SKF ma w ofercie szeroki asortyment zarówno prostych (rys. 4), jak i kołnierzowych (rys. 5) tulei z kompozytu PTFE. Wybrane zalety tulei tego typu:

  • praca bezobsługowa 
  • bardzo dobre własności cierne 
  • bardzo duża nośność 
  • wysokie temperatury pracy 
  • duża prędkość poślizgu 
  • mały luz roboczy


Tuleje z kompozytu PTFE marki SKF sprawdzają się w zastosowaniach, gdzie warunkiem wstępnym jest wykorzystanie materiału poślizgowego o właściwościach samosmarujących. Przykładowe zastosowania tulei tego typu: 

  • motoryzacja 
  • systemy transportu bliskiego i przeładunku materiałów 
  • sprzęt gospodarstwa domowego i dobra konsumpcyjne 
  • maszyny włókiennicze


Tuleje z kompozytu POM

Tuleje SKF z kompozytu POM (tabela 2) określa się mianem „nasmarowanych wstępnie”, jako że materiał, z jakiego powstają, opracowano z myślą o pracy w warunkach nasmarowania granicznego (minimalnego). Ten typ tulei z powodzeniem wypełnia lukę pomiędzy tulejami smarowanymi całkowicie i przeznaczonymi do pracy w warunkach poślizgu suchego. SKF ma w ofercie szeroki asortyment tulei prostych z kompozytu POM (rys. 6). Wybrane zalety tulei tego typu: 

  • praca bezobsługowa 
  • bardzo dobre własności cierne 
  • bardzo duża nośność 
  • duża prędkość poślizgu
  • mały luz roboczy 


Tuleje z kompozytu POM marki SKF sprawdzają się w zastosowaniach, gdzie warunkiem wstępnym jest wykorzystanie materiału poślizgowego o właściwościach samosmarujących. Przykładowe zastosowania tulei tego typu:

  • sprzęt rolniczy 
  • maszyny budowlane 
  • systemy transportu bliskiego i przeładunku materiałów 
  • sprzęt gospodarstwa domowego i dobra konsumpcyjne


Tuleje z poliamidu PTFE

Tuleje SKF z poliamidu PTFE (tabela 3), odpowiednie do bezobsługowej pracy w warunkach poślizgu suchego, stworzono z myślą o zastosowaniach, w których inne tuleje polimerowe mogłyby przedwcześnie ulec uszkodzeniu. Te cienkościenne tuleje usprawniają rozpraszanie ciepła, co czyni je odpowiednimi do dużych prędkości poślizgu. SKF ma w ofercie standardowy asortyment tulei z poliamidu PTFE zarówno prostych, jak i kołnierzowych (rys. 7). Wybrane zalety tulei tego typu: 

  • praca bezobsługowa
  • oszczędność 
  • odporność na korozję 
  • izolacja elektryczna


Tuleje z poliamidu PTFE marki SKF nadają się do zastosowań, gdzie pożądane są niekosztowne tuleje bezobsługowe. Przykładowe zastosowania tulei tego typu:

  • maszyny włókiennicze 
  • sprzęt medyczny 
  • sprzęt do fitnessu 
  • sprzęt gospodarstwa domowego


Tuleje z włókien zwijanych

Tuleje z włókien zwijanych SKF (tabela 4) wykonuje się z szeregu zwijanych warstw żywicy i włókien. Nowoczesne technologie zwijania włókien umożliwiły wytwarzanie nowego, innowacyjnego materiału na łożyska. Łączy on w sobie szczególne właściwości mechaniczne włókna szklanego ze znakomitymi właściwościami tribologicznymi wysoce wytrzymałych włókien termoplastycznych i PTFE osadzonych w żywicy epoksydowej. Ściśle określone rozmieszczenie pasm w ich krzyżowej konfiguracji oraz mocne związanie żywicy z pasmami pozwalają temu kompozytowi wytrzymywać duże obciążenia i silne drgania w warunkach korozyjnych. Oferowane przez SKF tuleje z włókien zwijanych są w wielu przypadkach zamienne pod względem wymiarów z tulejami litymi brązowymi lub stalowymi. SKF ma w ofercie standardowy asortyment tulei prostych z włókien zwijanych (rys. 8). Wybrane zalety tulei tego typu: 

  • bardzo duża nośność 
  • zdolność do kompensowania obciążeń udarowych i drgań 
  • duża odporność na uderzenia
  • niewrażliwe na niewspółosiowość i obciążanie krawędziowe 
  • skuteczne tłumienie hałasu i drgań
  • praca bezobsługowa 
  • odporność na korozję 
  • bardzo duża odporność chemiczna
  • bardzo dobre własności cierne 
  • bardzo dobra izolacja elektryczna


Tuleje z włókien zwijanych marki SKF sprawdzają się w zastosowaniach, gdzie duże obciążenia współwystępują z drganiami oraz pożądana jest praca bezobsługowa. Przykładowe zastosowania tulei tego typu:

  • maszyny budowlane 
  • maszyny rolnicze i leśne 
  • sprzęt dźwigowy i przenośnikowy 
  • sprzęt morski


Podkładki oporowe z kompozytu PTFE

Podkładki oporowe SKF z kompozytu PTFE (tabela 5) sprawdzają się w oszczędnych przestrzennie łożyskowaniach ustalających osiowo przeznaczanych do pracy w warunkach dużego obciążenia i umiarkowanych obrotów. SKF ma w ofercie szeroki asortyment podkładek oporowych z kompozytu PTFE (rys. 9). Wybrane zalety podkładek tego typu:

  • praca bezobsługowa 
  • bardzo dobre własności cierne 
  • bardzo duża nośność 
  • wysokie temperatury pracy 
  • duża prędkość poślizgu


Podkładki oporowe z kompozytu PTFE marki SKF sprawdzają się w zastosowaniach, gdzie warunkiem wstępnym jest wykorzystanie materiału poślizgowego o właściwościach samosmarujących. Przykładowe zastosowania podkładek tego typu: 

  • motoryzacja 
  • systemy transportu bliskiego i przeładunku materiałów 
  • sprzęt gospodarstwa domowego i dobra konsumpcyjne 
  • maszyny włókiennicze


Podkładki oporowe z kompozytu POM

Podkładki oporowe SKF z kompozytu POM (tabela 5) sprawdzają się w oszczędnych przestrzennie łożyskowaniach ustalających osiowo. Określa się je mianem „nasmarowanych wstępnie”, jako że materiał, z jakiego powstają, opracowano z myślą o pracy w warunkach nasmarowania granicznego (minimalnego). SKF ma w ofercie szeroki asortyment podkładek oporowych z kompozytu POM (rys. 10). Wybrane zalety podkładek tego typu: 

  • praca bezobsługowa 
  • bardzo dobre własności cierne 
  • bardzo duża nośność 
  • duża prędkość poślizgu


Podkładki oporowe z kompozytu POM marki SKF sprawdzają się w zastosowaniach, gdzie warunkiem wstępnym jest wykorzystanie materiału poślizgowego o właściwościach samosmarujących. Przykładowe zastosowania podkładek tego typu:

  • sprzęt rolniczy 
  • maszyny budowlane 
  • systemy transportu bliskiego i przeładunku materiałów 
  • sprzęt gospodarstwa domowego i dobra konsumpcyjne


Taśmy z kompozytu PTFE

Taśmy SKF z kompozytu PTFE (tabela 6) sprawdzają się w oszczędnych przestrzennie łożyskowaniach wszelkiego typu. Łatwo dopasowuje się je do miejsca osadzenia i powierzchni współpracujących. SKF ma w ofercie szeroki asortyment taśm z kompozytu PTFE (rys. 11). Wybrane zalety taśm tego typu:

  • praca bezobsługowa 
  • bardzo dobre własności cierne 
  • bardzo duża nośność 
  • wysokie temperatury pracy 
  • duża prędkość poślizgu


Taśmy z kompozytu PTFE marki SKF sprawdzają się w zastosowaniach, gdzie warunkiem wstępnym jest wykorzystanie materiału poślizgowego o właściwościach samosmarujących. Przykładowe zastosowania taśm tego typu: 

  • motoryzacja 
  • systemy transportu bliskiego i przeładunku materiałów 
  • sprzęt gospodarstwa domowego i dobra konsumpcyjne 
  • maszyny włókiennicze


Taśmy z kompozytu POM

Taśmy SKF z kompozytu POM (tabela 6) sprawdzają się w oszczędnych przestrzennie łożyskowaniach wszelkiego typu. Łatwo dopasowuje się je do miejsca osadzenia i powierzchni współpracujących. Określa się je mianem „nasmarowanych wstępnie”, jako że materiał, z jakiego powstają, opracowano z myślą o pracy w warunkach nasmarowania granicznego (minimalnego). SKF ma w ofercie szeroki asortyment taśm z kompozytu POM (rys. 12). Wybrane zalety taśm tego typu: 

  • praca bezobsługowa 
  • bardzo dobre własności cierne 
  • bardzo duża nośność 
  • duża prędkość poślizgu


Taśmy z kompozytu POM marki SKF sprawdzają się w zastosowaniach, gdzie warunkiem wstępnym jest wykorzystanie materiału poślizgowego o właściwościach samosmarujących. Przykładowe zastosowania taśm tego typu:

  • sprzęt rolniczy 
  • maszyny budowlane 
  • systemy transportu bliskiego i przeładunku materiałów 
  • sprzęt gospodarstwa domowego i dobra konsumpcyjne


SKF logo