Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Zasady doboru i stosowania

W niniejszym rozdziale oraz jego podrozdziałach zawarto ogólne informacje o charakterze technicznym, a także porównania różnych materiałów i odmian konstrukcyjnych. Zamieszczono tu również informacje pomocnicze i wytyczne dotyczące doboru produktów i zastosowań, w uzasadnionych przypadkach obejmujące również obliczenia.
Parametry użytkowe łożysk ślizgowych SKF – w tym tulei, podkładek oporowych i taśm – zależą przede wszystkim od wzajemnego oddziaływania obciążeń, smarowania, chropowatości powierzchni, prędkości poślizgu i temperatury pracy w szczególnych zastosowaniach.
Uniemożliwia to zawarcie informacji dotyczących wszelkich możliwych zastosowań łożysk. Dlatego w razie potrzeby uzyskania szczególnej porady należy skontaktować się z działem obsługi technicznej SKF do spraw zastosowań.
SKF logo