Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Taśmy

Łożyska kompozytowe SKF

Kompozytowe taśmy SKF przeznaczone do pracy w warunkach poślizgu suchego stworzono z myślą o zastosowaniach, gdzie dostępna przestrzeń osiowa jest ograniczona, wykonywanie czynności z zakresu utrzymania ruchu nie jest możliwe i istnieje niebezpieczeństwo powstania niedoboru środka smarnego. W celu dostosowywania do potrzeb faktycznych zastosowań oraz konstruowania płaskich prowadnic liniowych – na przykład w kształcie litery V lub L – lub innych elementów przeznaczonych do poślizgu suchego taśmy można giąć, prasować i kalibrować.

Podobnie jak w przypadku kompozytowych podkładek oporowych i tulei, SKF wytwarza kompozytowe taśmy standardowo z kompozytów PTFE i POM.

SKF logo