Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Dane techniczne łożysk

Normy wymiaroweWymiary główne:
ISO 12240-2:1998

Tolerancje
ISO 12240-2:1998 (tabela 1)

Materiały

Pierścienie wewnętrzne i zewnętrzne: ze stali łożyskowej hartowanej na wskroś i szlifowane
Powierzchnia ślizgowa pierścienia wewnętrznego: chromowana na twardo i pokryta smarem plastycznym na bazie oleju mineralnego zagęszczonym mydłem litowym

Warstwa ślizgowa: z polimeru wzmocnionego włóknem, zawierającego PTFE, uformowana wtryskowo na pierścieniu zewnętrznym (ilustr. 1)

Zakres dopuszczalnej temperatury pracy

od –40 do +75°C (-40 to +165 °F), w krótkich okresach do +110 °C (+230 °F);
obniżona nośność w temperaturach powyżej +50°C (+120 °F); 

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, skontaktuj się z serwisem technicznym SKF do spraw zastosowań.



Luz wewnętrzny promieniowy, napięcie wstępne

W jednokierunkowym łożysku ślizgowym przegubowym skośnym luz wewnętrzny można uzyskać dopiero po zabudowaniu łożyska. Określa się go przez nastawienie łożyska względem drugiego łożyska, które zapewnia ustalenie osiowe w przeciwnym kierunku. Łożyska ślizgowe przegubowe skośne montuje się zwykle parami w układzie rozbieżnym (ilustr. 2) albo zbieżnym (ilustr. 3). Łożyska nastawia się względem siebie poprzez osiowe przemieszczanie jednego pierścienia łożyskowego aż do uzyskania obciążenia właściwego łożyska o wartości 10 N/mm2. Napięcie wstępne zapobiega pewnym odkształceniom, do których dochodzi zazwyczaj pod obciążeniem i po krótkim okresie docierania (rozruchu). Przy pierwszym nastawianiu nowo zamontowanego łożyskowania obciążenie właściwe łożyska o wartości 10 N/mm2 uzyskuje się, gdy moment tarcia i siła osiowego napięcia wstępnego mieszczą się w przedziałach podanych w tabeli 2.
SKF logo