Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Dane techniczne łożysk

Łożyska ślizgowe przegubowe poprzeczne wymagające obsługi
Normy wymiarowełożyska o wymiarach metrycznych:
ISO 12240-1:1998
  • GE series → dimension series E
    (GEM series: non-standard (extended) inner ring width, otherwise same dimensions as GE series)
  • GEH series → dimension series G
  • GEG series → dimension series W

łożyska o wymiarach calowych serii GEZ:
ANSI/ABMA 22.2-1988 (z wyjątkiem szerokości pierścienia wewnętrznego w serii GEZM)

Tolerancje
łożyska o wymiarach metrycznych serii GE, GEG, GEH i GEM:
ISO 12240-1:1998 (table 1)

łożyska o wymiarach calowych serii GEZ, GEZH i GEZM:
ANSI/ABMA 22.2-1988 (table 2)
Tolerancje dla pierścienia zewnętrznego dotyczą warunków przed złamaniem i obróbką powierzchni.
Podobnie tolerancje dla pierścienia wewnętrznego dotyczą pierścieni przed obróbką powierzchni.

Wewnętrzny luz promieniowy

Normal as standard
Check availability of C2 (smaller) or C3 (larger) prior to ordering.


Values:

metric bearings:
ISO 12240-1:1998 (table 3)

inch bearings (table 4)


Materiały

Inner and outer rings: through-hardened, ground and phosphated bearing steel; sliding contact surfaces are treated with a running-in lubricant

Seals (table 5)


Dopuszczalny zakres temperatury pracy

Open bearing: -50 to +200 °C (-60 to +390 °F);
reduced load carrying capacity at temperatures above +120 °C (+250 °F);
bearings for higher temperature applications up to 300 °C, can be manufactured on request


Sealed bearings (limited by the seal material):

  • –20 to +80 °C (-5 to +175 °F) for inch RS seals
  • –30 to +130 °C (-20 to +265 °F) for metric RS seals with a bore diameter d < 320 mm
  • –35 to +100 °C (-30 to +210 °F) for metric RS seals with a bore diameter d ≥ 320 mm
  • –55 to +110 °C (-65 to +230 °F) for LS seals

Należy uwzględnić także zakres temperatury pracy smaru plastycznego używanego do smarowania łożysk.

Łożyska ślizgowe przegubowe poprzeczne SKF Explorer z parą ślizgową stal-stal
Normy wymiarowełożyska o wymiarach metrycznych:
ISO 12240-1:1998
  • GE series → dimension series E
    (GEM series: non-standard (extended) inner ring width, otherwise same dimensions as GE series)
  • GEH series → dimension series G

łożyska o wymiarach calowych serii GEZ:
ANSI/ABMA 22.2-1988 (z wyjątkiem szerokości pierścienia wewnętrznego w serii GEZM)

Tolerancje
łożyska o wymiarach metrycznych serii GE, GEH i GEM:
ISO 12240-1:1998 (table 1)

łożyska o wymiarach calowych serii GEZ, GEZH i GEZM:
ANSI/ABMA 22.2-1988 (table 2)
Tolerancje dla pierścienia zewnętrznego dotyczą warunków przed złamaniem i obróbką powierzchni.
Podobnie tolerancje dla pierścienia wewnętrznego dotyczą pierścieni przed obróbką powierzchni.

Wewnętrzny luz promieniowy

Normal as standard
Check availability of C2 (smaller) or C3 (larger) prior to ordering.


Values:

metric bearings:
ISO 12240-1:1998 (table 3)

inch bearings (table 4)


Materiały

Inner and outer rings: high grade carbon chromium steel, hardened, ground and phosphated;

LS-seals: acrylonitrile butadiene rubber (NBR) (table 5)


Dopuszczalny zakres temperatury pracy

-45 to +110 °C (-50 to +230 °F)



Łożyska ślizgowe przegubowe poprzeczne bezobsługowe
Normy wymiarowełożyska o wymiarach metrycznych:
ISO 12240-1:1998
  • GE series → dimension series E
  • GEC series → dimension series C
  • GEH series → dimension series G
  • GEP series → dimension series H

łożyska o wymiarach calowych serii GEZ:
ANSI/ABMA 22.2-1988

Tolerancje
łożyska o wymiarach metrycznych:
ISO 12240-1:1998 (table 1)

łożyska o wymiarach calowych:
ANSI/ABMA 22.2-1988 (table 2)
W przypadku odmian konstrukcyjnych TX i TXG3 tolerancje dla pierścienia zewnętrznego dotyczą wymiarów przed złamaniem.

Wewnętrzny luz promieniowy i napięcie wstępne

Steel/PTFE sintered bronze sliding contact surface: (table 3)

Steel/PTFE fabric sliding contact surface, metric sizes: (table 4)
Steel/PTFE fabric sliding contact surface, inch sizes: (table 5)

Steel/PTFE FRP sliding contact surface: (table 6)


Bearings with sliding contact surface combination steel/PTFE sintered bronze i stal-tkanina PTFE o parametrze d ≤ 110 mm albo d ≤ 4 in mają w zależności od konstrukcji luz wewnętrzny albo nieznaczne napięcie wstępne (luz ujemny). Dlatego w ich przypadku możliwe jest określenie tylko górnej granicy luzu wewnętrznego łożyska. Granicę dolną trzeba ocenić odpowiednio do momentu tarcia wynikającego z napięcia wstępnego (luzu ujemnego).

Materiały

Bearing rings and lining (table 7)

Seals (table 8)

Dopuszczalny zakres temperatury pracy
Table 7
Jeżeli zdolność łożysk do przenoszenia obciążeń ma być wykorzystywana w pełni, należy zawęzić zakres temperatury pracy. W określonych zastosowaniach dopuszczalna może być przy tym krótkookresowa praca w temperaturach powyżej górnego poziomu granicznego. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, skontaktuj się z serwisem technicznym SKF do spraw zastosowań.


SKF logo